Rosemount-1058 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 1058 Transmisor de dos canales

Descripción del producto

El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquido segura en una amplia gama de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de línea que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).

Grado de protección
PBT. Tipo 4X, IP66
Dimensiones
Total 160 x 157 x 140 mm (6,3 x 6,2 x 5,5 in); corte 138,4 x 138,4 mm (5,45 x 5,45 in)
Peso
3 lb (1,5 kg)
Fuente de alimentación
Opción 1: 115 Vac ±15 % 60 Hz ±6 %, 10 W; 230 ± 15 % 50 Hz ±6 %, 10 W Opción 2: de 20 a 30 Vdc, 15 W

Características

  • Admite la medición continua de entradas de análisis de líquido de uno o dos sensores.
  • Cada canal de sensores se puede configurar de forma independiente para admitir una amplia selección de sensores digitales o analógicos de análisis de líquidos, incluidos los sensores de pH, de ORP, de conductividad, de oxígeno disuelto, de cloro, de turbidez y más.
  • El compartimento de polímero de diseño con grados de protección IP66 y tipo 4X con opciones de montaje universal ofrece una instalación segura y fácil en interiores y exteriores.
  • La tecnología lista para conectar permite conectar y configurar sensores digitales de líquidos en menos de 10 segundos.
  • La gran pantalla LCD de color con menús intuitivos y teclado alfanumérico facilitan la configuración y la calibración.
  • Monitoriza continuamente a los sensores de líquido conectados y a sí mismo, y proporciona una amplia gama de información de diagnóstico del sensor, así como información detallada sobre fallas y advertencias.
  • Los diagnósticos predictivos de la condición del sensor de pH le permiten saber cuándo el sensor de pH se está acercando al final de su vida útil.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: