Tratamiento del aire neumático
Ofreciendo soluciones modulares para el tratamiento neumático del aire limpio y eficiente para cualquier entorno industrial.
La calidad del aire comprimido tiene un gran impacto en la eficiencia y la vida útil de muchas aplicaciones y procesos industriales. Desde pulverizadores de pintura hasta mezcladores de alimentos, nuestros productos de compresión y filtración de aire ofrecen la solución correcta para la calidad del aire. Nuestras soluciones son altamente configurables y adaptables a una amplia gama de entornos y condiciones automatizadas, a la vez que proporcionan una mayor comprensión de la funcionalidad general y eficiencia energética.
La serie 65X es una excelente solución para entornos difíciles y clientes con aplicaciones altamente especializadas. Con una carcasa metálica, compacta y resistente, equipada con una variedad de tipos de rosca de orificio, su diseño puede soportar temperaturas que van desde los -40 °C hasta los +80 °C, y sus montajes pueden ser fácilmente modificados por ingeniería interna de AVENTICS de Emerson. La serie 65X también cumple con varias certificaciones clave, incluyendo ATEX y CUTR.
La serie AS es extremadamente versátil y especialmente útil para aplicaciones de automatización de fábricas. Con un diseño de polímero blando y ligero y las más altas velocidades de caudal de nuestra cartera, se puede combinar con reguladores de presión E/P, válvulas de corte de seguridad y sensores para una funcionalidad avanzada de IIoT. Con un montaje y mantenimiento simplificados, esta serie se adapta a casi cualquier requerimiento de la industria.
Los detectores de caudal de la serie AF2 monitorizan el consumo de aire en los sistemas neumáticos, permitiendo una rápida acción en caso de que se detecten fugas. Ayudan a optimizar el consumo de energía, a evitar las paradas de las máquinas y a reducir los costos. También miden la presión y temperatura actuales en la línea de alimentación, lo que permite un diagnóstico avanzado de los parámetros de funcionamiento del sistema. Los datos se envían al control a través de un interruptor estándar, salidas analógicas o a través de un enlace de E/S. Los datos también se pueden comunicar directamente a través de la interfaz EtherNET usando OPC UA o MQTT.