La serie 651 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con puertos de 1/8 in y 1/4 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna.
Recomendado |
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento |
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Unidades de mantenimiento |
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Presión máxima de trabajo
|
10 bar
|
Bloqueable
|
no bloqueable
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula de cierre
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Bloqueable
|
para candados
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula de cierre
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Bloqueable
|
para candados
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula de cierre
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Bloqueable
|
para candados
|
disponibilidad
|
|
Piezas de la unidad de mantenimiento
|
Válvula de cierre
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Presión máxima de trabajo
|
16 bar
|
Bloqueable
|
para candados
|
disponibilidad
|
|
Recomendado |
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Filters
|
Serie del producto
|
Tube-Accessories
|
Envío inmediato disponible
|
Quick Ship Everyday
|
disponibilidad
|
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Filters
|
Serie del producto
|
Tube-Accessories
|
Envío inmediato disponible
|
Quick Ship Everyday
|
disponibilidad
|
|
Broschüre Lang: Serie 651, 652, 653 Luftaufbereitungsprodukte | AVENTICS
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
Staubabscheider-Systeme
Brochure Long: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure short: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Brochure: Air Preparation Range - Process Industry
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Dust Collector Systems | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | ASCO-AVENTICS-BRANSON
Brochure: Winemaking Applications
European Instruction Manual: Series 651 652 653 3/2 Slow-Start Quick Exhaust Valves
European Instruction Manual: Series 651 652 653 Panel Adapter Transition Plates
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 ATEX approved air preparation products | AVENTICS
Installation & Maintenance: Series 651, 652, 653 air preparation products | AVENTICS
Installation And Maintenance Instructions: 651 652 653 FRL | AVENTICS
Brochure: Wine Industry | Emerson
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto versión larga: Productos de tratamiento del aire series 651, 652, 653 | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure complète: Séries 651, 652, 653 produits de traitement de l’air | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Systèmes de décolmatage
Brochure versione estesa: Serie 651, Serie 652, Serie 653 prodotti per trattamento aria | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Sistemi per Depolverazione | ASCO
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.