Power_SO2_Scrubber

Depuradoras de SO2

Las válvulas y los accesorios Emerson ofrecenfunciones fundamentales y fiables a los sistemas de lavado de SO2 mientras maximizan el tiempo de actividad.

Componentes fiables para lavado de SO2

El lavado con dióxido de azufre (SO2) es un proceso fundamental y necesario que requiere componentes fiables y certificados. Emerson ofrece soluciones de válvulas duraderas para los procesos como la pulverización de lodo, la recirculación y el bombeo de sedimentos. Estas soluciones reducen el tiempo inactivo y el mantenimiento en los sistemas de fregado de SO2.  

La línea ASCO de Emerson está diseñada para cumplir con los requisitos de componentes de lavado como la certificación SIL 3 e ISO 9001:2000. Estas soluciones tienen antecedentes probados del servicio y la fiabilidad mayores.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Componentes fiables para lavado de SO2

Soluciones en acción

LAVADO DE SO2

El dióxido de azufre (SO2) es un derivado peligroso de la generación de energía como la combustión de carbón y combustibles fósiles. Es necesario que los productos de escape de incineradores y plantas de producción de combustibles fósiles pasen por una máquina de lavado de SO2 antes de salir a la atmósfera. El lavado de SO2, también conocido como desulfurización del gas de combustión (FGD) puede eliminar de un 90 a un 99 % de SO2. Las máquinas de lavado de SO2 son grandes tanques verticales que realizan una serie de procesos en los escapes.

PULVERIZACIÓN

Una vez que el gas de combustión entra en el depurador de SO2, se rocía con un lodo de piedra caliza y agua a medida que se eleva en el tanque. El calcio de la piedra caliza causa una reacción química con el SO2 para producir sulfato de calcio, una sal inofensiva conocida como yeso sintético. Puede que algunas máquinas de lavado utilicen otros químicos, como óxido de magnesio, para causar una reacción con el SO2 en el gas de combustión.

ELIMINACIÓN DE NIEBLA

Una vez que mezclado con el spray de suspensión, el gas pasa a ser niebla. Antes de ventilarse fuera de la máquina de lavado y en el ambiente, un proceso de eliminación de niebla elimina las gotas de líquido arrastradas. Esto genera un vapor de vapor con cantidades mínimas de SO2 que se ventila hacia afuera para completar el lavado de SO2.

ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS

La sal o el yeso que se genera del rociado de lodo cae al tanque en una piscina de agua y forma sedimentos. Los sedimentos se depositan en el fondo de la piscina y se bombean para salir. El yeso de los sedimentos puede reciclarse para fabricar paneles de yeso y cemento, así como para aplicaciones agrícolas.

Bombas de recirculación

Las bombas que se encuentran en la parte exterior de la máquina de lavado de SO2 hacen que entre el agua y la piedra caliza restante de la piscina a la parte inferior del tanque. Después, se bombea a la parte superior del tanque, donde se agrega al rociado de lodo. Este proceso recircula el agua y la piedra caliza usada en el sistema para reducir los desechos.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.