Medición de nivel
Medición de nivel, interfase y volumen para las condiciones básicas, desafiantes y extremas en cualquier aplicación.
Nuestra amplia gama de transmisores de nivel, detectores, interruptores y accesorios para la medición de líquidos y sólidos le ayudará a optimizar los procesos y mejorar la seguridad en su planta, desde las aplicaciones más sencillas hasta las más exigentes y extremas con fluidos viscosos, corrosivos y agresivos.
Obtenga facilidad de uso, confiabilidad y precisión con los sensores y tecnologías de medición de nivel Rosemount de Emerson.
Los transmisores de nivel por radar de onda guiada utilizan tecnología de microondas para medir el nivel continuo y el nivel de interfase de líquidos, sólidos y lodos. El portafolio líder del mercado de Emerson ofrece una medición de nivel precisa, confiable, segura y rentable, incluso en las condiciones de proceso más exigentes. Los potentes diagnósticos integrados permiten conocer la condición del dispositivo y la calidad de la señal, lo que le da la tranquilidad de que su proceso está bajo control.
Garantizar el suministro adecuado de líquidos del proceso para los procesos aguas abajo con tecnología de nivel confiable
Soluciones de medición y control de nivel continuo y puntual para la industria de refinería
Los transmisores de nivel por radar sin contacto miden el nivel continuo de líquidos o sólidos en tanques pequeños y grandes, depósitos y aplicaciones al aire libre en muchos sectores diferentes. Desde las aplicaciones más exigentes que requieren mediciones de nivel de gran precisión hasta las aplicaciones más sencillas, nuestros sensores de radar le ayudarán a ganar eficiencia y mejorar la seguridad en su planta, al tiempo que le ofrecen facilidad de uso, confiabilidad y precisión.
Mejore la seguridad y la precisión de la medición de nivel en los tanques de almacenamiento de productos químicos
Medición de nivel confiable y precisa en condiciones desafiantes
Evite el sobrellenado y el funcionamiento en seco mediante el control preciso de la bomba gracias a la confiabilidad de los sensores de nivel por radar
La medición de nivel por presión diferencial (DP) utiliza las lecturas de presión y gravedad específica para calcular el nivel. El nivel por DP es una técnica de medición habitual que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones e industrias. Las soluciones incluyen conexiones de transmisores estándares y transmisores integrados con sellos de montaje directo o remoto que se pueden configurar en sistemas sintonizados, equilibrados y electrónicos. También hay disponibles opciones inalámbricas adicionales.
Los sistemas de sensores remotos electrónicos (ERS) reducen el mantenimiento y mejoran la exactitud de medición en tanques grandes
Soluciones para maximizar el desempeño y el rango de operación
Reduzca los costos de mantenimiento con instrumentos a presión altamente confiables para procesos de cristalización
La tecnología de nivel magnético proporciona una medición robusta y de bajo mantenimiento en aplicaciones de petróleo y gas, petroquímicas y energéticas. LosRosemount™ 9930 Indicadores magnéticos de nivel pueden utilizarse como sustitución de mirillas y para añadir redundancia cuando se utilizan como solución completa de nivel junto con el Rosemount™ 5300 Transmisor de nivel por radar por onda guiada y Rosemount™ 9935 Cámara de derivación de nivel . El portafolio de Emerson también incluye transmisores magnetoestrictivos e interruptores de nivel magnéticos que proporcionan una detección de nivel flexible en muchos tipos de instalaciones.
Los interruptores de nivel de líquido miden el nivel puntual dentro de un tanque. El portafolio de Emerson se basa en la tecnología de horquilla vibratoria y ofrece una solución segura, confiable y rentable en la mayoría de las aplicaciones de líquidos, como la monitorización de nivel alto-bajo, el control de bombas, las alarmas críticas y la prevención de sobrellenado. Los interruptores pueden instalarse para la monitorización o el control primarios o junto a otra tecnología de nivel que proporcione redundancia y reduzca el riesgo.
Los interruptores de nivel de sólidos son una solución de nivel puntual confiable y rentable para detectar la presencia o ausencia de medios sólidos en diversas aplicaciones, como en la industria alimentaria y de bebidas, los procesos químicos y el tratamiento de aguas residuales. El portafolio de Emerson incluye tecnología de horquilla y varilla vibratoria, interruptor de paleta y tecnología de capacitancia que proporcionan una medición y un control de nivel fáciles de instalar y precisos en diferentes tipos de fluidos y condiciones de proceso.
Soluciones de medición y control continuo y puntual de nivel para la industria química
Mida con precisión los niveles de leche en las transferencias lácteas con instrumentos de radar sin contacto y que no necesitan mantenimiento.
Obtenga capacidades adicionales y asegúrese de que está maximizando la potencia de sus dispositivos de medición de nivel con el software y los accesorios Rosemount.
La medición de tanques es la medición de líquidos en grandes tanques de almacenamiento con el fin de cuantificar el volumen y la masa del producto en los tanques. Es su solución para una gestión precisa del inventario, una prevención confiable del sobrellenado (certificación SIL2/SIL3 según IEC 61508) y una transferencia de custodia conforme a las normas OIML y API.
El sistema de monitorización de tanques Rosemount ofrece una forma rentable de monitorizar el nivel de líquido, la temperatura y el volumen para el control de inventario.
Con flexibilidad para conectar una gama de diferentes instrumentos, el sistema puede adaptarse a cada tanque, independientemente de su tamaño, forma o contenido.
Cuando se integra con nuestro software de gestión de inventario, el sistema proporciona información sobre su inventario de productos, ayuda a reducir las mediciones manuales, mejora la precisión y evita el sobrellenado de tanques.
El sistema de monitorización remota de tanques Rosemount™ es una solución logística de monitorización de activos fácil de usar que le ayudará a gestionar todos sus activos desde un solo punto, independientemente de su ubicación. El sistema incluye el Rosemount™ 408 Sensor de nivel inalámbrico y la aplicación Plantweb™ Insight Tank con software de monitorización de nivel, temperatura y ubicación GPS. Esto proporciona información operativa para permitir tomar decisiones estratégicas mejor informadas y mejorar el desempeño empresarial.
Fabricados para soportar entornos marinos adversos, nuestros sistemas de monitorización presentan una durabilidad robusta y transmisores avanzados de nivel, presión y temperatura para obtener lecturas precisas incluso en condiciones difíciles. Esta robustez se complementa con un proceso de instalación sencillo y un mantenimiento mínimo, lo que ahorra tiempo y recursos. Estos sistemas también garantizan el pleno cumplimiento de la normativa, tanto si necesita un sistema de monitorización de la carga (CMS) tradicional como un sistema de medición de combustible o de transferencia de custodia (CTMS).
Obtenga mediciones precisas de nivel, temperatura y presión para la transferencia de custodia e inventario en tanques de almacenamiento grandes.
Máxima precisión en mediciones de nivel, temperatura, volumen y masa al comprar y vender desde tanques de almacenamiento a granel
Obtenga una visión completa de su inventario con el sistema completo de medición, comunicación y software del operador