Aplicaciones de vacío - Elegir el sistema adecuado

Soluciones para maximizar el desempeño y el rango de operación
Aplicaciones de vacío - Elegir el sistema adecuado

Especifique la solución correcta de los sellos del diafragma remotos y el líquido de llenado

Cuando una aplicación funciona a presiones inferiores a la presión atmosférica (14,7 psia [1 bar-a]), es importante especificar el sistema de sellos remotos correcto y montarlo adecuadamente para medir el nivel de forma precisa y confiable. De lo contrario, se producirá una desviación de la salida o una falla completa del sistema de medición de presión.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Especifique la solución correcta de los sellos del diafragma remotos y el líquido de llenado
Habilite JavaScript para usar este sitio web.