Soluciones de nivel por presión diferencial (DP) para columnas de destilación y tanques externos

Los sistemas de sensores electrónicos remotos (ERS) reducen las tareas de mantenimiento, al mismo tiempo que aumentan la exactitud de medición en tanques de gran volumen
Soluciones de nivel por presión diferencial (DP) para columnas de destilación y tanques externos

Elimine la traza térmica y los efectos causados por las variaciones de la temperatura ambiente

La temperatura ambiente pueden causar problemas cuando se trata de la medición de nivel por presión diferencial (DP). Las líneas de impulso se han utilizado con frecuencia con los transmisores y pueden funcionar en algunos casos. Sin embargo, los cambios de temperatura ambiente, ya sean fríos o calientes, pueden hacer que las mediciones se salgan del rango y resulten problemáticas. Se recurre a la traza térmica y a las envolturas como solución, pero su aplicación puede resultar costosa y requiere valiosos recursos de mano de obra.
Si busca la mejor solución para eliminar los problemas causados por la temperatura ambiente, elija un sistema de sensores electrónicos remotos (ERS). Los sistemas ERS calculan la presión diferencial de forma electrónica mediante el uso de dos sensores de presión unidos entre sí mediante un cable eléctrico. Elimina por completo las líneas de impulso, los capilares y los líquidos de llenado, y reduce significativamente los costos operativos, gracias a que elimina la necesidad de vapor o electricidad para la traza térmica. Además, el sistema también puede proporcionar un tiempo de respuesta más rápido para un funcionamiento más seguro y mejorar la supervisión y la generación de informes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine la traza térmica y los efectos causados por las variaciones de la temperatura ambiente
Habilite JavaScript para usar este sitio web.