Kurzmitteilung: Neue Software trägt dazu bei, die Vorteile der Virtualisierung von Leitsystemen effektiver zu nutzen

DeltaV Virtual Studio für hyperkonvergente Infrastruktur vereinfacht Virtualisierungslösungen.

DeltaV™ Virtual Studio unterstützt nun hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) und erleichtert den OT-Verantwortlichen das Management von Virtualisierungslösungen. Gleichzeitig wird der ökologische Fußabdruck der IT- Ausrüstung samt dem Energieverbrauch von Automatisierungssystemen reduziert.
Hochauflösendes Bild




Mithilfe von DeltaV Virtual Studio entwickelte anwendungsspezifische HCI-Lösungen vereinfachen den Aufbau und die Verwaltung virtueller Systeme. Zum Video

Die neueste Version von Emerson DeltaV™ Virtual Studio unterstützt hyperkonvergente Infrastrukturen und erleichtert somit die Virtualisierung

AUSTIN, Texas (12. September 2022) – Hersteller aus allen Branchen können eine Virtualisierung ihre Automatisierungsplattformen jetzt einfacher und effizienter erreichen - dank einer neuen Technologie, die es ihnen ermöglicht, die Vorteile einer virtualisierten Infrastruktur zu nutzen.

Mithilfe der neuesten Version des Emerson's DeltaV™ Virtual Studio kann vom Bedienpersonal eine virtualisierte Infrastruktur schnell eingerichtet werden, die die Prozessleistung verbessert und gleichzeitig alle Betriebsabläufe zukunftssicher macht. Der Grund dafür ist, dass die Software jetzt auch hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) unterstützt und somit die traditionellen Hindernisse auf dem Wege zum Virtualisierungsprozess überwindet.

Die Hersteller haben den Wert der Virtualisierung seit langem erkannt, aber wenn es um die Virtualisierung von Managementsystemen geht, ist der Prozess in der Regel teuer und komplex und erfordert ein hohes Maß an IT-Fachwissen. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat Emerson die neueste Version seiner Virtual Studio Software mit einer verbesserten Automatisierung für die einfache Einrichtung und Wartung von virtuellen DeltaV Systemen entwickelt. Virtuelle Bedienerarbeitsplätze und Anwendungsserver können mit Hilfe von Vorlagen ohne Softwareinstallation erstellt und dem Verwaltungsnetzwerk hinzugefügt werden - und das ganz ohne kompliziertes Netzwerk-Mapping.

Mithilfe der Software können Fertigungsunternehmen Folgendes erreichen:

  • Steigerung der Produktivität durch ein einheitliches virtuelles System, welches Rechenleistung, Netzwerkkonfiguration und Speicherfähigkeiten in einer einzigen, eng integrierten Plattform bietet. Dieser Ansatz ermöglicht die effizientere Implementierung von Systemen in Produktions-, Entwicklungs-, Test- und Schulungsumgebungen.
  • Senkung des Energieverbrauchs durch Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der IT-Ausrüstung, was durch die Konsolidierung von Arbeitsplätzen auf Host-Servern und die Reduzierung der Computerhardware erreicht wird.
  • Erzielung einer höheren Verfügbarkeit durch Verkürzung der Wiederherstellungszeit von Arbeitsstationen durch automatisches Failover.
  • Dynamische Erweiterung ihrer Umgebungen mit einer skalierbaren Infrastruktur, die Konfigurationsflexibilität bietet und den Betrieb nicht unterbricht.

Folgen Sie dem Link und erfahren Sie mehr über Emerson DeltaV Virtual Studio für hyperkonvergente Infrastruktur

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.