Der elektrische Linearantrieb von Emerson der AVENTICS Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bietet eine kosteneffektive Lösung mit hoher Leistung sowie verbesserter Tragzahl, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Hochauflösendes Bild
Die elektrischen Antriebe in Kolbenstangenausführung der AVENTICS Serie SPRA verfügen über drei verschiedene Spindeltechnologien, deren überragende Vielseitigkeit die bessere Erfüllung anspruchsvoller Anwendungsanforderungen ermöglicht
FLORHAM PARK, New Jersey, USA (6. Juni 2022) — Emerson gab heute die Einführung seiner neuen elektrischen Anriebe der AVENTICSTM Serie Servo Profile Advanced (SPRA) bekannt, einer Reihe von präzisen Kolbenstangenantrieben mit äußerst hoher Wiederholgenauigkeit. Während typische elektrische Antriebe nur über eine einige Spindelausführung verfügen, bieten die Antriebe der Serie SPRA drei Spindeltechnologien. Dazu gehören ein präziser Kugelgewindetrieb, der außergewöhnliche Haltbarkeit und Genauigkeit für Anwendungen bietet, die optimale Qualität oder maximalen Durchsatz erfordern, ein kosteneffektiver Führungsgewindetrieb und Rollengewindetriebe für Präzision, Geschwindigkeit und schwere Lasten.
Diese vielseitige Reihe von Zylindern in Kolbenstangenausführung ermöglicht Anwendern in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Getränke-, Verpackungs- sowie Life-Science-Industrie die Konfiguration von elektrischen Antrieben gemäß anspruchsvollen Anwendungsanforderungen wie verbesserte Nachhaltigkeit oder Effzienz erfüllen, anstatt mit Standardmerkmalen Vorlieb nehmen zu müssen, die die Anwendungsanforderungen nur annähernd erfüllen..
„Mit vier Größen und mehreren Montageausführungen stellen die elektrischen Antriebe der AVENTICS Serie SPRA kosteneffektive, leistungsstarke Lösungen dar, die die meisten Anwendungen bei der Maschinenautomatisierung abdecken“, sagte Linda Schwartzen, Leiterin des Produktmarketings für den Antriebsbereich von Emerson AVENTICS. „Die Konformität mit den Standards der ISO 15552 ermöglicht den Anschluss einer großen Breite von Zubehörteilen, während unser Online-Berechnungsprogramm und -Konfigurator dafür sorgen, dass die Implementierung ordnungsgemäß erfolgt und anspruchsvollen Anwendungsanforderungen gerecht werden kann.“
Vernetzte Online-Tools versetzen Anwender in die Lage, die Größe von elektrischen Antrieben auszuwählen und die Antriebe individuell anzupassen, ohne hierfür Software installieren oder registrieren zu müssen. Die Konfiguration schließt einen direkten Download von CAD-Dateien ein, der alle Elemente der konfigurierten Lösung wie Elektrozylinder, Zubehör, Montageoptionen und Motoradapter umfasst.
Erfahren Sie mehr über Elektrische Antrieb der AVENTICSTM Serie SPRA.