Technologie ersetzt fehleranfällige manuelle Aufzeichnungen und überwacht Energie- und Betriebsmittelparameter, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern
FLORHAM PARK, N.J. (22. Nov. 2022) – Emerson gab heute die Einführung seines neuenClean In Place (CIP) Utilities and Automated Reporting Analytics Softwarepakets bekannt, das über PACEdge™ und Movicon™ Plattformen auf einem industriellen Edge-Control-Gerät bereitgestellt werden kann. Die Software unterstützt die digitale Transformation manueller und halbautomatischer Systeme durch Optimierung des Verbrauchs von Betriebsmitteln, Benchmark-Vergleiche mit bekannten Zyklen und die Erstellung automatisierter Berichte. Die dabei gewonnenen Informationen können zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Produktivität in einem einzelnen System oder in einer gesamten Anlage verwendet werden.
Das CIP Utilities & Automated Reporting Analytics Softwarepaket kombiniert die tiefgreifende Anwendungskompetenz und die fundierten Branchenkenntnisse von Emerson mit fortschrittlicher Technologie, um Prozess- und Betriebsmitteldaten in entscheidungsrelevante Einblicke umzuwandeln. Einsatzmöglichkeiten hierfür bieten sich unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie anderen Umgebungen mit Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungsvorgängen.
Mithilfe der von der Software bereitgestellten Daten und Analysen können sowohl Anlagenleiter als auch Bedien- und Wartungspersonal die Informationen auf einem Dashboard anzeigen und die dadurch gewonnenen Einblicke mit Nachhaltigkeitsbeauftragten und anderen Interessensvertretern teilen, um ihre CIP-Zyklen zu optimieren. Das Softwarepaket kann angepasst und in ein bestehendes System integriert werden. Alternativ kann Emerson eine schlüsselfertige Lösung mit Hardware, Instrumentierung, Ventilen und Analytik bereitstellen.
Clean-in-Place-Systeme sind ein zentraler Bestandteil der Lebensmittel- und Getränkeherstellung zur Reinigung und Desinfizierung von internen Rohrleitungen, Tanks und Maschinen zwischen Produktläufen. Diese Systeme unterstützen Anlagenbetreiber bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Gewährleistung von Produktqualität und -sicherheit. CIP-Versorgungseinheiten, die nicht über Sensoren und Analysesoftware verfügen, erfordern die Erfassung manueller Berichte. Dies kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein, insbesondere wenn Daten von Hand in Berichte übertragen werden. Diese Versorgungseinheiten werden außerdem mit unnötig langen, voreingestellten Zyklen betrieben und nehmen häufig mehr Zeit und Ressourcen in Anspruch als es für eine effektive Reinigung erforderlich ist.
Im Vergleich dazu nehmen digital transformierte und optimierte CIP-Prozesse nur die Zeit, Medien, Wassermengen, Energie und Arbeitszeit in Anspruch, die für eine effektive Reinigung nötig sind. Dadurch lassen sich Vergeudung erheblich reduzieren und die Verfügbarkeit für die Produktion steigern.
„Lebensmittel- und Getränkehersteller wenden gewöhnlich ungefähr 30 % der Betriebsmittelkosten für Clean-in-Place-Reinigungsvorgänge auf. Außerdem verlieren sie Zeit zwischen Produktwechseln und geben zwischen 20 000 und 40 000 USD in Personalkosten für manuelle Berichterstattung aus“, sagte Amit Patel, Direktor für digitale Transformation der diskreten und industriellen Fertigung bei Emerson. „Das neue CIP Utilities and Automated Reporting Analytics Softwarepaket von Emerson erfasst und analysiert Daten in Echtzeit und stellt diese als Bericht bereit. Dadurch erhalten Anlagenleiter, CIP-Bediener, Wartungspersonal und Nachhaltigkeitsbeauftragte die entscheidungsrelevanten Einblicke, um Einstellungen des Waschzyklus wie die Dauer und den Medienverbrauch optimieren zu können. Daraus resultieren maximierte Effizienz und Produktivität.“
Das CIP Utilities & Automated Reporting Analytics Softwarepaket kann das CIP-Bedienpersonal beim besseren Verständnis und der präziseren Prognose von Energieverbrauch, Wassereinsatz und Ressourcennutzung unterstützen. Die erstellten Berichte können auch verwendet werden, um aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen, die Wartung von Systemen zu planen, Stillstandszeiten zu terminieren sowie Betriebsmedien und Hilfsstoffe zu bestellen. Mithilfe der tiefgreifenderen Analytik lassen sich Einblicke und Trends identifizieren, die vorausschauende Wartungspläne unterstützen und die Standardisierung von CIP-Prozessen über mehrere Fertigungsanlagen hinweg ermöglichen.
Da die agnostische Software mit allen CIP-Ausrüstungen kompatibel ist, können Herstellungsunternehmen die Digitalisierung ihrer Systeme in Eigenregie vornehmen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Phase der digitalen Transformation sie sich befinden und ob sie eine oder alle Komponenten von Emerson integrieren bzw. die Lösung an ihrer Anforderungen anpassen möchten.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.