Neue Laserschweißanlage von Emerson automatisiert Montage von kleinen Kunststoffteilen mit komplexen Geometrien

Branson GLX-1 System bietet Prozesslösung für präzises, sauberes, reproduzierbares, vibrationsfreies Schweißen

Das neue Branson™ GLX-1 Lasersystem von Emerson ist ideal für die Montage kleiner, komplexer, häufig empfindlicher Kunststoffteile mit sauberen, präzisen, hochfesten Schweißverbindungen. 
High resolution image

Branson GLX-1 System bietet Prozesslösung für präzises, sauberes, reproduzierbares, vibrationsfreies Schweißen

DÜSSELDORF, Deutschland (19. Oktober 2022) — Emerson gab heute die Einführung seiner neuen Branson™ GLX-1 Laserschweißanlage auf der K 2022 – der weltweit bedeutendsten Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie – bekannt.  Die GLX-1 wurde zur Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach Anwendungen zum Verbinden von kleinen, komplexen, häufig empfindlichen Kunststoffteilen entwickelt. Die effiziente, hochautomatisierte, vernetzte Anlage maximiert die Effizienz und optimiert die Anlageneffektivität.

Die vielseitige Einsatzfähigkeit der GLX-1 bietet größere Freiheit bei der Entwicklung und Verbindung von Komponenten mit dreidimensionalen Konturen in Anwendungen mit Kleinteilen für die Medizin-, Elektronik-, Automobil- und Haushaltsgerätemärkte.

Die GLX-1 Anlage nutzt das sog. Durchstrahlverfahren (Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®). Diese Laserschweißtechnologie von Emerson bietet eine Festigkeit und Ästhetik der Schweißverbindungen, die den Möglichkeiten von anderen Schweißmethoden überlegen ist. Eine präzise Kontrolle bedeutet, dass selbst Hochleistungs- und Mischpolymere sicher und effektiv verschweißt werden können. Zykluszeiten von gerade einmal 0,5 Sekunden (je nach Anwendung) ermöglichen die Fertigung großer Stückzahlen.

Die neue GLX-1 Schweißanlage hat einen geringen Platzbedarf und kann dadurch nahtlos in automatisierte Verbindungsanlagen integriert werden. Durch die Möglichkeit zur einfachen Herstellung einer Verbindung mit anlagenweiten Netzwerken können entscheidungsrelevante Betriebsdaten über USB- und OPC-UA-Schnittstellen bereitgestellt werden. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) mit 12-Zoll-Touchscreen ist auf einem schwenkbaren Hängearm montiert, um ein einfaches Ablesen in verschiedenen Winkel zu ermöglichen. Die HMI verfügt über erhöhte Sicherheit mit 99 Ebenen anpassbarem Passwortschutz.

Ein bis drei Lasermodule bieten eine Leistung von maximal 125 Watt je Modul. Der pneumatische Antrieb liefert 400, 600 oder 1800 Newton Anpresskraft über eine maximale Hublänge von 75 bzw. 152 Millimeter. Die Kraftregelung erfolgt über einen geschlossenen Regelkreis, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt wird.

„Wir verzeichnen in einer Reihe von wichtigen Märkten eine steigende Nachfrage nach kleineren und filigraneren Kunststoffteilen in hoher Qualität, in denen häufig empfindliche elektronische Bauteile untergebracht sind“, sagte Emma Wood, Leiterin des globalen Produktmanagements für Non-Ultrasonics bei Emerson Automation Solutions. „Die GLX-1 Laserschweißanlage ermöglicht die Herstellung fester, sauberer Verbindungen und die Bereitstellung fortschrittlicher Konnektivitätsfunktionen in einem äußerst kompakten Paket, wodurch Fertigungsunternehmen in die Lage versetzt werden, die qualitativ hochwertigsten Produkte zu entwickeln und effizient herzustellen.“

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.