Mithilfe des AMS Condition Monitoring Service können Sie ein bestehendes Programm mit bedarfsgemäßer Analyse ergänzen - oder Spezialisten von Emerson können die gesamte Analytik für Unternehmen übernehmen. Hochauflösendes Bild
AMS Condition Monitoring Service maximiert den Nutzen und die Effizienz der Investition von Anwendern in Datenanalyse-Software
AUSTIN, Texas (24. Oktober 2022) — Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat AMS Condition Monitoring Service auf den Markt gebracht. Diese neue Lösung wird Anwender bei der Entwicklung umfassender Überwachungsstrategien unterstützen. Zudem erhalten die für die Anlagenzuverlässigkeit verantwortlichen Teams die Hilfsmittel und den Support, die für die Bewältigung der Herausforderung - zu viele Daten, zu wenig Zeit und Personal für die Verarbeitung und Analyse dieser Datenfülle - erforderlich sind. Der Service kann entweder als Ergänzung für ein bestehendes Programm mit Analyse nach Bedarf bereitgestellt werden, oder Spezialisten von Emerson übernehmen die gesamte Analytik für Unternehmen, die diese Ressourcen oder Fähigkeiten möglicherweise nicht im Haus verfügbar haben.
Die Anwendungen AMS Machine Works und AMS Wireless Vibration Monitor von Emerson stellen Anwendern ein digitales Ökosystem für die Integration von Wireless- und Online-Überwachung für eine einzige Softwareplattform mit den entsprechenden Schnittstellen und Werkzeugen bereit. Durch den aktuell vorherrschenden Mangel an Fachpersonal verfügen viele Anlagenbetreiber jedoch nicht über das Know-how, die in diesen Plattformen verfügbaren Daten umfassend zu analysieren und in entscheidungsrelevante Informationen umzuwandeln.
Der AMS Condition Monitoring Service unterstützt AMS-Anwender mit einem Team von geschulten, gemäß ISO 18436-2 Kategorie III und höher zertifizierten Analytik-Profis. Diese Fachleute können Einblicke bereitstellen, die Unternehmen in die Lage versetzen, durch Überwachung und Interpretation von Daten und anschließende Erstellung leicht verständlicher, aktionaler Berichte fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Der Service wird in Kürze vollständig in die digitale Guardian Plattform von Emerson integriert, in der Anwender auf ihre Ergebnisse zugreifen und den Service verwalten können.
Mithilfe des AMS Condition Monitoring Service können Anlagenbetreiber Einblicke erhalten, bevor es zu erheblichen Störungen kommt, Betriebs- und Wartungskosten reduzieren, jederzeit Kontakt mit zertifizierten Spezialisten aufnehmen und ein auf ihre Anforderungen maßgeschneidertes Programm aufstellen. Somit können Anwender ihren Fokus auf den Betrieb der Anlage richten und die hohen Kosten im Zusammenhang mit vor Ort tätigen, zertifizierten Schwingungsanalysten vermeiden.