Hier erfahren Sie mehr

Neue Tankbestandsmanagement-Software von Emerson verbessert die Betriebseffizienz

Rosemount TankMaster Mobile Bestandsmanagement-Software – Tankmessungen

Rosemount TankMaster Mobile bietet mobilen Zugriff auf Echtzeit-Tankdaten, stellt alle Tanks innerhalb eines Betriebes übersichtlich dar und ermöglicht die schnelle Anzeige detaillierter Informationen. Dies sorgt für eine effizientere Tanküberwachung. High resolution image



Rosemount TankMaster Mobile Bestandsmanagement-Software bietet sofortigen Zugriff auf beliebigen Geräten – Tankmessungen

Durch Bereitstellung von Echtzeitdaten für eine größere Breite berechtigter Personen auf Smartphones, Tablets und Computern ermöglicht Rosemount TankMaster Mobile eine optimierte Entscheidungsfindung sowie verbesserte Betriebseffizienz und -sicherheit.
High resolution image

Rosemount™ TankMaster™ Mobile bietet einer größeren Breite berechtigter Personen sofortigen, sicheren Zugang zu wichtigen Tankdaten

GÖTEBORG, Schweden (15. April 2021) – Emerson hat Rosemount™ TankMaster™ Mobile auf den Markt gebracht – die erste plattformübergreifende Bestandsmanagement-Software der Welt für Tankmesssysteme, die sofortigen, sicheren Zugang zu wichtigen Tankdaten bietet. Durch Bereitstellung von Echtzeitdaten für eine größere Breite berechtigter Personen auf Smartphones, Tablets und Computern ermöglicht diese einfach zu verwendende mobile Lösung eine optimale Entscheidungsfindung sowie verbesserte Betriebseffizienz und -sicherheit.

In den Tanklagerungsbranchen Öl und Gas, Petrochemie und Raffinierung, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke bleiben Tankmessdaten häufig in älteren Systemen, auf die nur wenige Personen Zugriff haben, isoliert. Zur digitalen Transformation ihrer betrieblichen Abläufe und Betriebsoptimierung müssen Unternehmen jedoch einer größeren Breite von Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf Daten gewährleisten. Dazu gehören das Personal vor Ort, Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter, Einkaufs- und Finanzspezialisten sowie Lieferanten, Kunden, Händler, Produktanbieter und Zollbehörden.

Das Rosemount TankMaster Bestandsmanagement-Softwarepaket umfasst leistungsfähige Anwendungen, die Echtzeit-Tankmessdaten wie Füllstand, Temperatur, Höhe der Wassertrennschicht und Druck erfasst sowie Volumen und Masse berechnet, um Bestandsführung und eichamtlichen Verkehr zu optimieren. Rosemount TankMaster Mobile erweitert die Infrastruktur dieses bestehenden Softwarepakets um Mobilität, Weitergabe von Informationen und Vernetzung.

Hierfür bietet Rosemount TankMaster Mobile mobilen Zugriff auf Echtzeit-Tankdaten, stellt alle Tanks innerhalb eines Betriebes übersichtlich dar und ermöglicht die schnelle Anzeige detaillierter Informationen. Dies sorgt für eine effizientere Tanküberwachung. Zu den Software-Features gehört die Fähigkeit, Tanks in Gruppen einzuteilen, die anzuzeigenden Tankparameter auszuwählen und schnell eine Watchlist von Tanks einzurichten, die speziell überwacht werden sollen. Es können Benutzergruppen mit unterschiedlichen Privilegien zum Anzeigen von Tanks und Tankparametern erstellt werden. Zudem stehen Funktionen zum Erstellen und Exportieren von Berichten zur Verfügung.

Diese Anwendung erfüllt die Anforderungen für Netzwerk- und Systemsicherheit, die im internationalen Standard IEC 62443-3-3 festgelegt sind. Das Design basiert auf einer Architektur mit drei Ebenen, die separate Sicherheitszonen darstellen. Alle übertragenen Daten werden unter Verwendung des TLS-Protokolls (Transport Layer Security) verschlüsselt. Es unterstützt zudem eine Zwei-Faktor-Anmeldung, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Benutzer Zugang zum System erhalten.

„Unternehmen suchen im Rahmen der Verbesserung ihrer Betriebsperformance und zur Realisierung signifikanter Effizienzsteigerungen zunehmend nach Möglichkeiten, Echtzeit-Tankmessdaten einem wachsenden Personenkreis verfügbar zu machen“, sagte Per Skogberg, Solutions Manager von Emerson Automation Solutions. „Durch Bereitstellung eines sicheren mobilen Zugangs zu diesen Informationen schafft Rosemount TankMaster Mobile das Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Produktivität sowie zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Versorgungskette.“

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/TankMasterMobile.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.