Emerson hilft Neste, die Produktion von Biokraftstoffen zu forcieren

DeltaV Automatisierungssystem von Emerson in einer Leitwarte mit auf den Bildschirm schauendem Bedienpersonal.

Das DeltaV Automatisierungssystem von Emerson unterstützt Unternehmen bei schneller Markteinführung und effizienter Produktion durch Vereinfachung komplexer Betriebsabläufe und Minimierung von Projektrisiken. 
High Resolution Image

Weltweit führender Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen implementiert moderne Technologien, um die digitale Transformation zu beschleunigen und die globale Nachfrage zu decken

AUSTIN, TEXAS (29. April 2021) – Emerson (NYSE: EMR), ein globales Technologie-, Software- und Engineering-Unternehmen, wurde von Neste mit der Unterstützung der digitalen Transformation seiner erweiterten Raffinerie in Tuas, Singapur, beauftragt. Die Automatisierungssysteme und Software von Emerson werden Neste bei der Umsetzung leistungsfähiger, effizienter Betriebsabläufe unterstützen, um die Pläne des Unternehmens hinsichtlich einer Produktionssteigerung um jährlich bis zu 1,3 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2023 zu realisieren.  

Neste ist der weltgrößte Hersteller von erneuerbaren Dieselkraftstoffen und nachhaltigem Flugzeugtreibstoff aus verwertbaren Abfällen und Reststoffen. Ende des Jahres 2018 traf Neste die strategische Entscheidung, seine Produktionsanlage in Singapur im Rahmen des Singapore Expansion Project zu erweitern. Neben der bestehenden jährlichen Produktionskapazität von 1,3 Mio. Tonnen erneuerbaren Dieselkraftstoffs wird die erweiterte Raffinerie eine zusätzliche Kapazität zur Produktion von bis zu 1 Mio. Tonnen nachhaltigen Flugzeugtreibstoffs sowie wiederverwertbarer Rohstoffe für Polymere und Chemikalien bereitstellen. Diese Kapazitätssteigerung unterstützt das Unternehmen beim Erreichen des Ziels, die Treibhausgasemissionen von Kunden bis zum Jahr 2030 um mindestens 20 Mio. Tonnen jährlich zu reduzieren.

Damit der Bau des Neste Singapore Expansion Project frist- und budgetgemäß abgeschlossen werden kann, arbeitet Emerson mit Neste an der Implementierung seiner Methodologie für Projektsicherheit zusammen. Dieser Ansatz des Unternehmens sorgt für die erfolgreiche Umsetzung von Investitionsprojekten. Emerson wird Neste bei der reibungslosen Implementierung des Automatisierungssystems unterstützen, um die erweiterte Raffinerie von Neste bis zum Jahr 2023 in Betrieb nehmen zu können. Cloud-Engineering-Fähigkeiten ermöglichen den Ingenieurteams weltweit die Zusammenarbeit von verschiedenen Standorten aus, um die Projektdesigns zu optimieren und die Projektausführung zu beschleunigen. Smart Commissioning Software automatisiert die Inbetriebnahme von Geräten, wodurch wiederum eine schnellere und reibungslosere Inbetriebnahme der Produktion ermöglicht wird.

„Durch die Integration einer digitalen Infrastruktur, fortschrittlicher Analytik und Möglichkeiten zur mobilen Zusammenarbeit in die Betriebsabläufe seiner erweiterten Raffinerie – gleich von Baubeginn an – verfügt Neste über eine gute Ausgangsposition für langfristige Operational Excellence“, sagte Ron Martin, President für Prozesssysteme und -lösungen von Emerson.

Neste wird das DeltaV™ Automatisierungssystem und Software von Emerson zur Produktionssteuerung implementieren, um eine effiziente Betriebsperformance zu ermöglichen sowie On-Demand-Zugriff auf Daten und Analysen aus der Ferne bereitzustellen. Dabei kommen auch fortschrittliche Systeme, Software, Analytik und Mobilitätswerkzeuge von Emerson zum Einsatz, die allesamt Teil des digitalen Ökosystems Plantweb™ des Unternehmens sind. Dieses umfassende Angebot schafft die Grundlage für die digitale Transformation von Betriebsabläufen, indem entscheidungsrelevante Daten in neue Einblicke in den Prozessbetrieb und aussagekräftige Informationen umgewandelt werden, die fundiertere Entscheidungsfindung unterstützen.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.