Die ASCO Magnetventile der Baureihe 256/356 setzen durch einen geringeren Gesamtplatzbedarf und Energieverbrauch bei gleichzeitiger Erhöhung der Druckstufen einen neuen Maßstab für Fluid-Control-Technologie. High Resolution Image
ASCO™ Baureihe 256/356 bietet geringeren Platzbedarf, bis zu 40 % weniger Energieverbrauch und bis zu 30 % höhere Druckstufen
FLORHAM PARK, NEW JERSEY, USA (2. März 2021) – Emerson hat eine Produktreihe von 2-Wege- und 3-Wege-Magnetventilen auf den Markt gebracht, die Erstausrüster bei der Entwicklung kompakterer Maschinen und Ausrüstung unterstützen, ohne die Leistungsmerkmale von Fluid-Control-Anwendungen zu beeinträchtigen. Die optimierte Gehäuseausführung und der interne Strömungspfad der neuen ASCO™ Baureihe 256/356 verringern nicht nur den Platzbedarf, sondern bieten auch weniger Energieverbrauch und höhere Druckstufen. Diese Merkmale sind besonders in industriellen und gewerblichen Anwendungen von Vorteil.
Der geringere Gesamtplatzbedarf der Baureihe 256/356 unterstützt Erstausrüster bei der Optimierung des Innenlayouts ihrer Ausrüstung. Dies ermöglicht wiederum die Integration zusätzlicher leistungsfähiger Fluid-Control-Optionen in ein kleineres, schlankeres Endprodukt. Von diesen Merkmalen profitieren beispielsweise Hersteller von Kaffeemaschinen und anderen Getränkeautomaten, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Pumpen und Kompressoren, Schweißtechnik sowie Analyse- und Medizingeräte.
Die Ausführung eines kleineren Ventils mit vergleichbaren Druckstufen führt gewöhnlich zu einem höheren Energieverbrauch. Im Gegensatz dazu reduziert die Baureihe 256/356 den Energieverbrauch um bis zu 40 %. Dies ermöglicht Erstausrüstern den Einsatz eines kleineren Ventils unter Beibehaltung oder Verbesserung der Fluid-Control-Leistungsmerkmale des Vorgängermodells bei erheblichen Energieeinsparungen.
Bestimmte Ausführungen der neu konzipierten Baureihe 256/356 verfügen nun über eine im Vergleich zu vorhergehenden Ausführungen um bis zu 30 % höhere Druckstufe. Dies erlaubt den Einsatz dieser Ventile in anspruchsvolleren Anwendungen wie Hochdruckreinigern und Wasserstoff-Tankstellen. Die Leistungsmerkmale der mit Gleichspannung betriebenen Ausführung ähneln nun denen der mit Wechselspannung betriebenen Ausführung. Dies trägt zur Senkung der Kosten des Gesamtsystems bei, da der Bedarf für die Umrüstung auf Wechselstromversorgung zur Erhöhung der Leistung von Magnetventilen entfällt.
„Emerson hat die Baureihe 256/356 von Grund auf neu konzipiert, um eine Produktreihe von Magnetventilen bereitzustellen, die durch einen geringeren Gesamtplatzbedarf und Energieverbrauch bei gleichzeitiger Erhöhung der Druckstufen einen neuen Maßstab für Fluid-Control-Technologie setzt“, sagte Erik VanLaningham, Vice President of Global Marketing der Emerson-Geschäftseinheit für industrielle Automatisierung. „Diese Leistungsverbesserungen werden durch ein erweitertes Sortiment an Gehäusewerkstoffen und Anschlussmöglichkeiten ergänzt. Dadurch werden Erstausrüster in die Lage versetzt, die breiteste Palette an Optionen von einem vertrauenswürdigen Komplettanbieter zu beziehen, um ihre diversen Anwendungsanforderungen zuverlässig zu erfüllen.“
Die Baureihe 256/356 bietet ein erweitertes Sortiment an Gehäusewerkstoffen, einschließlich bleifreies Messing, Edelstahl und eines Kompositwerkstoffs, der 20 % leichter als Messing ist. Die Baureihe erfüllt außerdem globale Gesundheits- und Sicherheitsstandards für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Ventile sind staubdicht, verfügen über die Schutzart IP67 und können bis zu 1 m Tiefe in Wasser untergetaucht werden. Diese Merkmale ermöglichen den Einsatz in rauen Umgebungen, erhöhen die Zuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Zulassungen durch Dritte gemäß einer großen Breite von Industriestandards wie NSF 169 und EC 1934 für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unterstützen Erstausrüster bei der Reduzierung der Markteinführungszeit für neue Produkte.
Die Baureihe 256/356 bietet mehrere Anschlussausführungen und flexible elektrische Anschlüsse, wodurch die Installationszeit um bis zu 40 % reduziert wird sowie Service- und Wartungsarbeiten erleichtert werden.