Das neue Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool von Emerson bietet eine sich dynamisch verändernde Bildschirmabbildung, die Anwender auf intuitive Weise durch die Auslegung von Schutzrohren führt. High Resolution Image
Das Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool von Emerson eliminiert die größte Problemquelle bei der Auslegung von Temperaturprozessen: manuelle Iterationen von Schutzrohren, was die Betriebseffizienz erhöht und zu deutlichen Kosteneinsparungen führt
SHAKOPEE, Minnesota, USA (11. Mai 2020) – Emerson stellte heute seinen neuen Rosemount™ Thermowell Design Accelerator vor. Das kostenlose, online verfügbare Schutzrohr-Auslegungstool eliminiert manuelle Iterationen von Schutzrohren, mit denen sich Ingenieure bei der Auslegung von Schutzrohren im Laufe der Prozessplanung konfrontiert sehen. Das benutzerfreundliche Tool führt Anwender durch komplexe Projekte, wodurch stundenlange Arbeit entfällt und wertvolle Ressourcen eingespart werden. Anwender werden in die Lage versetzt, mit einem einzigen Klick bis zu 1 000 Schutzrohr-Messstellenkennzeichnungen automatisch zu iterieren – in optimaler Abstimmung auf die jeweiligen Prozessbedingungen.
Ingenieure benötigen im Durchschnitt 50 Stunden für Schutzrohrberechnungen eines einzigen Projekts. Dabei werden beinahe 20 Variablen in Abhängigkeit von den jeweiligen Prozessbedingungen und Schutzrohrmaßen verwendet, um eine sichere und effiziente Lösung zu finden. Für Temperaturmesspunkte sind mit der herkömmlichen Variante durch Ausprobieren oft drei bis vier Neuberechnungen erforderlich, bis sie den globalen ASME-Normen (American Society of Mechanical Engineers) für einen sicheren Betrieb entsprechen. Mithilfe des Schutzrohrdesign-Berechnungstools können Ingenieure die Iterationszeit bei der Schutzrohrauslegung auf gerade einmal 15 Minuten reduzieren.
Diese Software verwendet Kriterien gemäß ASME PTC-19.3 TW (2016) und verfügt über integrierte Qualitätsprüfungen zur Validierung sicherer Schutzrohr-Berechnungsergebnisse, die Prozesse und Bedienpersonal schützen. Während das Tool vorgenommene Änderungen der Schutzrohrabmessungen automatisch iteriert, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, wird gleichzeitig die Berechnungshistorie verfolgt. Ingenieure erhalten für jede Schutzrohr-Iteration eine Aufschlüsselung und die entsprechende Anpassung der Schutzrohrabmessungen, wenn das Tool entsprechende Berechnungen durchführt. Damit sind Ingenieure in der Lage, schrittweise zu prüfen, wie das Schutzrohr die PTC-Kriterien erfüllt, und erhalten Referenzdaten zur Aktualisierung der Auslegung, wenn sich die Prozessbedingungen ändern. Das ist echte Schutzrohr-Auslegung, kein umständliches Experimentieren.
Das Schutzrohrdesign-Berechnungstool ist anwenderfreundlich. Die Bildschirmabbildung wird während der Eingabe von Messstellenkennzeichnungsdaten dynamisch aktualisiert, und die Online-Hilfe identifiziert mögliche Berechnungsprobleme wie fehlende Daten oder falsche Eingaben. Darüber hinaus werden den Anwendern Modellcodes zur Spezifikation der Schutzrohre sowie passender Sensoren bereitgestellt, was eine schnelle und einfache Überprüfung und Zusammenarbeit innerhalb des Projektteams zwecks Informationsaustausch gewährleistet.
Das Schutzrohrdesign-Berechnungstool ist Teil des Emerson Portfolios von Engineering-Tools, die Ingenieure bei der schnellen und zuverlässigen Lösungsfindung unterstützen. Das Softwaretool ist jederzeit unter www.emerson.com/ThermowellDesignSoftware abrufbar. Die Auslegungen können in MyEmerson, Emersons personalisierter, digitaler Plattform, gespeichert werden.