Erfahren Sie mehr

Neue Anwendung vereinfacht Zugriff auf kontinuierliche Korrosionsüberwachungsdaten

​Plantweb Insight Inline-Korrosions-Anwendung

Das Dashboard der Plantweb™ Insight Inline-Korrosions-Anwendung zeigt Warnmeldungen und eine intuitive Heatmap. High resolution image

Plantweb™ Insight Inline-Korrosions-Anwendung von Emerson bietet Einblick in wichtige Leistungsindikatoren, die zur Priorisierung von Wartungsaufgaben, zum Treffen fundierter Entscheidungen hinsichtlich der Integritätssicherung von Anlagen und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit beitragen

STAVANGER, NORWEGEN (14. Januar 2020) – Emerson hat die auf den Markt gebracht. Diese Inline-Korrosions-Anwendung ermöglicht Anwendern in der Öl- und Gasindustrie die Interpretation und Analyse von kritischen Daten, die zur Priorisierung von Wartungsaufgaben und zum Treffen fundierter Entscheidungen hinsichtlich der Integrität beitragen.

Die Plantweb Insight Inline-Korrosions-Anwendung liefert Felddaten von Roxar Wireless Korrosionsüberwachungs-Messumformern und bietet dadurch wertvolle Einblicke in den Zustand von Feldgeräten und die ätzende Wirkung von Prozessen. Dies schließt Warnmeldungen zu voreingestellten Schwellenwerten für stark ätzende Wirkung von Prozessmedien, Lebensdauer von ER-Sonden (elektrischer Widerstand), niedrige Akkuladestände und mehr ein. Das einfach ablesbare Dashboard zeigt eine intuitive Heatmap mit aussagekräftigen Informationen zur ätzenden Wirkung von Flüssigkeitsständen basierend auf dem NACE-Standard.

Diese neueste, auf dem Industriellen Internet der Dinge (IIoT) basierte Anwendung kann nahtlos in die bestehende Wireless-Infrastruktur integriert werden und liefert Felddaten mit einer Häufigkeit von bis zu 15 Minuten. Da Bediener mithilfe der Anwendung über sich ändernde Bedingungen an abgelegenen Standorten auf dem Laufenden gehalten werden, muss das Personal weniger Kontrollgänge vor Ort durchführen und kann dadurch Arbeiten in Ex-Bereichen auf ein Minimum beschränken.

Als Bestandteil des digitalen Plantweb Ökosystems von Emerson stellt diese neue Anwendung den neuesten Zugang zu einem skalierbaren und sicheren Portfolio bahnbrechender Technologien, Softwareanwendungen und Serviceleistungen dar, das qualifiziertem Personal erweiterte Einblicke zur Optimierung betrieblicher Prozesse bietet. Plantweb Insight Anwendungen können auf einfache Weise mit einer Vielzahl von WirelessHART® Messgeräten und abgesetzt montierten Feldsensoren integriert werden. Sie vereinen kontinuierlich von den Pervasive Sensing™ Technologien (Allgegenwärtige Sensorik) von Emerson gewonnene Echtzeitdaten mit vorausschauender Analytik, um dem Wartungs- und Bedienpersonal an jedem beliebigen Ort handlungsrelevante, aktuelle Prozessinformationen bereitzustellen. Das Ergebnis sind Verbesserungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit, Produktion und Energiemanagement.

Weitere Informationen finden Sie unter ​.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.