Read more

Emersons Softwaresuite für Exploration und Förderung (E&P) unterstützt Kunden mittels beschleunigter Automatisierung und Cloud-Hosting

​Integrierte Softwaresuite Paradigm 19 für Exploration und Förderung in der Öl- und Gasindustrie

Die in Emersons Paradigm 19 enthaltenen Workflows für Auswerter minimieren die zum Erlernen neuer Anwendungen benötigte Zeit und eliminieren die mit der Datenübertragung zwischen Plattformen verbundenen Herausforderungen.High Resolution Image

Die Innovationen von Paradigm 19 in allen Bereichen der E&P-Software bewirken eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe, reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen Kosteneinsparungen

HOUSTON (20. Januar 2019) -- Emerson gab heute die Markteinführung seiner integrierten E&P-Softwaresuite Paradigm™19 für die Öl- und Gasindustrie bekannt, welche automatisierte Workflows ermöglicht, die die Produktivität erhöhen und gleichzeitig den kundenseitigen Aufwand reduzieren. Basierend auf nachweislichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ein Maximum an Informationen über den Untergrund liefern, optimiert Paradigm 19 die Modellgenauigkeit, reduziert die Ergebnisunsicherheit und ermöglicht dem Kundenunternehmen umfassende Kosteneinsparungen.

Diese Markteinführung erweitert die in der Cloud gehostete Paradigm Softwarelösung unter Einbeziehung des kompletten E&P-Portfolios von Emerson. Ebenfalls als On-Premise-Lösung erhältlich, bietet Paradigm 19 moderne Softwareanwendungen, die maximale Skalierbarkeit und Performance auf allen Anwendungsebenen gewährleisten.

Zu den Hauptmerkmalen von Paradigm 19 gehören neue Workflows für Auswerter, die eine breite Palette von Technologien auf derselben integrierten Plattform anbieten, auf der tägliche Auswertungen erfolgen. Dies eliminiert die Herausforderungen, die mit der Datenübertragung zwischen verschiedenen Plattformen verbunden sind, und minimiert darüber hinaus die Notwendigkeit, neue Anwendungen zu erlernen, was zu einer höheren Produktivität und schnelleren Produktakzeptanz führt.

Die Neuentwicklung beinhaltet zusätzliche Automatisierungsmöglichkeiten, um Kunden Leistungssteigerungen im Laufe des gesamten E&P-Prozesses zu ermöglichen, und bietet maschinelles Lernen für eine beschleunigte Interpretation und Charakterisierung von Lagerstätten. Zu den neuen Leistungsmerkmalen gehören eine bis zu 20 % höhere Anwenderproduktivität bei der mehrschichtigen und umfangreichen Interpretation und Bildverarbeitung von Projekten, eine fortlaufende Automatisierung des Aktualisierungsprozesses des tomografischen Geschwindigkeitsmodells sowie vollständig automatisierte Arbeitsabläufe zur Bestimmung der Unsicherheit bei der Lagerstättenmodellierung.

Eine neue Funktion, die Daten zu Oberflächenaufschlüssen in das mehrschichtige Auswertungssystem von Emerson integriert, ist speziell für Anwender wertvoll, die – insbesondere in Gebirgsregionen – mit minderwertigen seismischen Daten arbeiten. Leistungsstarke neue Tools im Formationsbewertungssystem erleichtern die Arbeit mit großen Datenbanken für mehrere Bohrlöcher und die Durchführung sicherer Bohrungen.   

„Auf dem heutigen volatilen Markt können höhere Effizienz der Arbeitsabläufe und verbesserte Explorationsgenauigkeit den Wettbewerbsvorteil für Öl- und Gasunternehmen bringen, den sie benötigen, um profitabel zu bleiben“, sagte Somesh Singh, Chief Product Officer für E&P-Software bei Emerson Automation Solutions. „Die neuen Funktionen und die beschleunigte Automatisierung von Paradigm 19 tragen zur Verbesserung der Anwenderproduktivität bei und führen somit zu besseren Ergebnissen in einem optimalen Zeitrahmen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.emerson.com/epsoftware

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.