Hier erfahren Sie mehr

Emersons neues Motion Control-Portfolio bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit

Emersons PACMotion

Emersons neues PACMotion™-Portfolio aus Servoantrieben, Servomotoren, Software und Motion Controller lässt sich leicht in PACSystems™-Lösungen integrieren und bietet so eine komplette, skalierbare Lösung für schnelle, hochpräzise Prozesse in hybriden und diskreten Märkten. High resolution image



Emersons PACMotion

Emersons neues PACMotion™-Portfolio aus Servoantrieben, Servomotoren, Software und Motion Controller lässt sich leicht in PACSystems™-Lösungen integrieren und bietet so eine komplette, skalierbare Lösung für schnelle, hochpräzise Prozesse in hybriden und diskreten Märkten. High resolution image



Emersons PACMotion

Emersons neues Portfolio PACMotion™ ermöglicht es Endanwendern, ihre Mobilität ohne Leistungseinbußen zu skalieren. High resolution image

Leistungsstarke integrierte Motion Control-Produktlinie zur Verbesserung der Effizienz und des Durchsatzes in einer Reihe von Verpackungs-, Druckerei- sowie Lebensmittel- und Getränkeanwendungen

CHARLOTTESVILLE, Va. (12. Oktober 2020) – Heute kündigte Emerson sein neues Servo-Motion-Control-Portfolio PACMotion™ an, um eine integrierte Automatisierungslösung für industrielle Hochleistungsanwendungen anzubieten. Das Portfolio umfasst einen neuen Motion Controller, der direkt an die PLC-Steuerung PACSystems™ RX3i angeschlossen werden kann, um eine schnelle, hochpräzise Leistung mit synchronisierter Bewegung für bis zu 40 koordinierte Achsen zu erzielen, so dass Endanwender ihre Bewegungssysteme ohne Leistungseinbußen skalieren können.

Zum kompletten PACMotion-Portfolio gehören Motion-Controller, Servomotoren, Servoantriebe und Motion-Konfigurationssoftware für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Druckerei, Materialtransport, Halbleiter, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Fertigung. Der neue Bewegungsregler PACMotion PMM345 arbeitet ausschließlich mit PACSystems™ RX3i-Controllern, wodurch die Architektur für eine nahtlose Integration vereinfacht und gleichzeitig höhere Geschwindigkeiten und größere Präzision ermöglicht werden.

Die patentierte Technologie von Emerson ermöglicht eine präzise, ruckfreie Positionierung, verhindert Materialschlupf und Produktionsverluste und verbessert die Effizienz der Maschine. Die spontane elektronische Rekonfiguration ermöglicht es  Anwendern, schnelle Umrüstungen ohne Produktionsunterbrechung durchzuführen, um kürzere Produktionsläufe und eine höhere Maschinenauslastung zu erzielen.

„Mit diesem neuen Portfolio setzt Emerson sein Engagement und seine Investitionen zur Erweiterung seines Angebots für zahlreiche Branchen fort“, sagte Derek Thomas, Vice President of Marketing and Strategy für Emersons Geschäftsbereich Automation Solutions. „Unser umfassendes Motion Controller-Portfolio vereinfacht die Konstruktion, Entwicklung und Inbetriebnahme mit einer einzigen Plattform und einem einzigen Werkzeugsatz für Hersteller von diskreten und hybriden Systemen. In Kombination mit Emersons Spitzentechnologie für die Industrie ermöglicht es unseren Kunden, intelligente Maschinen mit fortschrittlichen IIoT-Fähigkeiten für noch mehr Produktivität und Effizienz zu entwickeln."

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/PACMotion

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.