Hier erfahren Sie mehr

Neue Laserschweißanlage von Emerson erweitert Produktionsmöglichkeiten

​Branson GL3 Laserschweißanlage

Die Branson™ GL-300 ist eine äußerst flexible, quasi simultane Schweißlösung für das Kunststofffügen, die die Herstellung effizienter, qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen in einer großen Breite von Anwendungen ermöglicht. High resolution image

Die Branson™ GL-300 Plattform erweitert Produktionsmöglichkeiten und sorgt für schnelleren Produktionsanlauf

DANBURY, Connecticut, USA. (22. Juli 2020) – Emerson hat eine neue Laserschweißanlagen-Plattform auf den Markt gebracht, die hohen Produktmix- und Chargenherstellern von Kunststoffteilen erweiterte Produktionsmöglichkeiten bietet, ohne die Produktqualität oder -performance zu beeinträchtigen. Die Branson™ GL-300 ist eine äußerst flexible, quasi simultane Schweißlösung für das Kunststofffügen, die die Herstellung effizienter, qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen bei einer großen Breite von Anwendungen ermöglicht und Hersteller bei der Steigerung der Produktionseffizienz unterstützt.

Hersteller benötigen zunehmend Anlagen und Prozesse, die schnell und kosteneffektiv an sich ändernde Produktionsanforderungen und Produktspezifikationen angepasst werden können. Speziell für Hersteller von kleinvolumigen Stückzahlen und/ oder hohen Produktmix, die einen schnelleren Produktionsanlauf benötigen, stellen flexible Schweißlösungen einen entscheidenden Vorteil dar. Die Branson GL Plattform erfüllt diese Anforderungen durch Kombination von hocheffizienten und genauen Schweißverbindungen mit kosteneffektiven und einfach austauschbaren Werkzeugen, die bei sich ändernden Produktspezifikationen eine schnellere Einrichtung und Einstellung ermöglichen.

Die Produktionsmöglichkeiten werden weiter durch eine Reihe einzigartiger Merkmale erhöht, zu denen ein hochwertiges Scansystem, eine einfach zu verwendende HMI, ein großer Schweißbereich (300 mm x 300 mm), verschiedene Schweißmodi, variable einstellbare Schweißpunktgrößen bis auf min. 0,5 mm und eine einstellbare Leistung der Laserquelle gehören. Diese Merkmale ermöglichen den Einsatz der Branson GL-300 für Anwendungen mit unterschiedlichen Werkstoffen, Applikationsgrößen und Produktionsgeschwindigkeiten.

„Für Chargenhersteller, die ihre Produktionsprozesse wirtschaftlicher machen wollen, bieten die „quasi simultanen“ Laserschweißanlagen eine äußerst flexible, kosteneffektive Verbindungslösung“, sagte Priyank Kishor, Global Product Manager für Branson Produkte bei Emerson Automation Solutions. „Die Branson GL-300 erweitert diese Flexibilität durch die Möglichkeit, größere Bauteile zu fertigen, die zur Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten und zur Verbesserung der Rentabilität beitragen.“

Weitere Informationen über die neuesten Schweißlösungen von Branson finden Sie unter Emerson.com/Branson

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.