Das neue magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Schlämme von Emerson wurde für Schlammanwendungen mit hohem Rauschen konzipiert.
High Resolution Image
Durchflussmesslösung hilft die Produktqualität zu verbessern, Rohstoffkosten zu senken sowie Abfall und Nacharbeiten zu minimieren
MINNEAPOLIS, Minnesota (2. Dezember 2019) – Emersons Rosemount™ MS Sensor für Schlämme in Kombination mit dem Rosemount 8782 Messumformer für Schlämme ist ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, das speziell für hohes Rauschen und Schlammanwendungen in den Branchen Öl & Gas, Bergbau sowie Papier & Zellstoff konzipiert wurde. Mit robusten Spulen und moderner Signalverarbeitung ist ein reaktionsfähiges und dennoch stabiles Durchflusssignal sogar bei Anwendungen mit hohem Rauschen möglich. Basierend auf über 25 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Produkten für diese herausfordernden Anwendungen hilft das neue magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Schlämme, die Produktqualität zu verbessern, die Rohstoffkosten zu senken sowie Abfall und Nacharbeiten zu minimieren.
Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Schlämme, auch „Slurry Mag“ genannt, liefert eine Durchflussmesslösung für Kunden mit Medien, die große Feststoffe, Erz, Zellstoff oder Sand enthalten, oder die hohem Prozessrauschen bzw. Signalinstabilität ausgesetzt sind. Mit der neuesten modernen Signalverarbeitung, der ersten, die sich in Echtzeit an sich ändernde Prozessbedingungen anpasst, eliminiert das „Slurry Mag“ das Rauschen des Durchflusssignals ohne übermäßige Dämpfung und gibt Bedienern somit Vertrauen in ihre Messberechnungen.
Die präzise Messung von Durchflüssen ist für den effizienten Betrieb einer Anlage unentbehrlich. Deshalb setzt das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Schlämme eine moderne Signalverarbeitung mit Echtzeit-Diagnosefunktionen ein, um Messsicherheit und die Möglichkeit zur automatischen Regelung des Messkreises zu liefern.
Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für Schlämme verfügt über zusätzliche Standard-Diagnosefunktionen, wie z. B. die Fehlererkennung hinsichtlich Erdung und Verkabelung zur ordnungsgemäßen Erstinstallation des Messgeräts. Optionale moderne Prozessdiagnosen helfen, über eine Erkennungsdiagnose für hohes Prozessrauschen einen Einblick in die Messleistung bereitzustellen und ermöglichen ebenso eine proaktive Wartung in Anwendungen, bei denen Beschichtungen wie z. B. bei Zellstoffkochern, wo Harz von Holzfasern zu einer Beschichtung des Messgeräts führen kann, problematisch sind.
Der 8782 enthält die patentierte intelligente Systemverifizierung (Smart Meter Verification) von Emerson zur vereinfachten Störungsanalyse und -beseitigung bzw. zur Messgeräteverifizierung - einem Prozess, der bislang Stunden dauerte und nun in Minuten ausgeführt werden kann. Zwar wurde der Messumformer 8782 für den Einsatz mit dem MS Sensor konzipiert; er ist jedoch auch mit bestehenden 8707 Installationen kompatibel, so dass die modernen Diagnosefunktionen zur Leistungsüberwachung und Signalverarbeitung all jenen zur Verfügung stehen, die bereits Emerson Lösungen für diese herausfordernden Anwendungen einsetzen.
„Durch die Nutzung moderner Funktionen kann das magnetisch-induktive Rosemount Durchflussmessgerät für Schlämme Kunden helfen, ihre operativen Ziele zu erreichen“, sagte Laura Chemler, Produktmanager im Emerson Geschäftsbereich Automation Solutions. „Die moderne Signalverarbeitung ist in der Lage, sich an sich ändernde Durchflüsse anzupassen, ohne dass sie sich durch herkömmliche Dämpfungspraktiken festfährt. Sie liefert somit präzisere Durchflussdaten, wenn diese am meisten benötigt werden, was wiederum hilft, einen effizienten Gesamtprozess zu gewährleisten, der Abfall minimiert und die Nutzung wertvoller Ressourcen optimiert.“
Weitere Informationen sind auf Emerson.com/RosemountSlurryMagnetic
zu finden