Das Roxar 2600 MehrphasenDurchflussmessgerät, das an Bohrköpfen in ganz Nordamerika eingesetzt wird, kann für optimale Leistungsfähigkeit von Emerson Experten fernüberwacht werden.
High resolution image
Emerson führt IIoT-fähige Connected Services ein, die Mehrphasen-Durchflussmessgeräte für unkonventionelles Schieferöl und -gas unterstützen
STAVANGER, Norwegen (11. November 2019) – Ölund Gasproduzenten verfügen über ein neues Mittel zur Optimierung der Bohrlochproduktivität. Dank eines neu eingeführten Service von Emerson, der Cloud-basierten Technologie für die Fernüberwachung der Durchflussmessgeräte-Leistung am Bohrkopf, werden die Betriebskosten senkt und gleichzeitig die Sicherheit erhöht.
Der Leistungsüberwachungsservice für Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräte stellt Betreibern umsetzbare Empfehlungen bereit, um die Messgeräteleistung zu optimieren und eine proaktive Wartung, basierend auf erweiterten, kontinuierlichen Daten zu ermöglichen, die von einem MehrphasenDurchflussmessgerät vor Ort erfasst und in der Ferne von Emerson Experten analysiert werden.
Der Service liefert eine Leistungsüberwachung für die Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräten von Emerson, die in der Öl- und Gasindustrie seit mehr als 25 Jahren eingesetzt werden, um die BohrlochProduktionsraten präzise zu messen. Die Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussgeräteplattform bietet Lösungen für Bohrlochtests, unbemannte Bohrkopfplattformen, Produktionsmessungen, Bohrkopfüberwachung und Schieferöl-Anwendungen. Unter Verwendung einer Netzwerktechnologie der nächsten Generation können Emerson Experten regelmäßig aus der Ferne von den MehrphasenDurchflussmessgeräten eine erweiterte Diagnostik, Dateninterpretation und Berichterstattung liefern.
Während sich die Branche inmitten einer digitalen Evolution befindet, unterstützt Emerson die Betreiber mit Fernüberwachung bei deren Übergang zu neuen Messtechnologien. Unterstützung durch Emerson Experten - von der Installation und Kalibrierung bis zu datengestützten Empfehlungen und Optimierung von Betriebsabläufen. Um dies zu erreichen, werden für den Service sichere Verbindugsarchitekturen genutzt, um die Daten des Durchflussmessgeräts geschützt auf die Cloud zu übertragen, wo diese analysiert werden können. Dies ermöglicht Unregelmässigkeiten zu identifizieren, bevor diese zu größeren Problemen heranwachsen, welche die Produktion beeinflussen und ohne Personal vor-Ort. Periodische Leistungsübersichten, kontinuierlicher Datenaustausch und Beurteilung der Messgeräteleistung gewähren Betreibern einen kompletten Überblick über die Betriebsabläufe und bilden die Grundlage einer proaktiven, geplanten Standortaktivität und Wartungsstrategie gelegt wird.
Die Überwachung von MehrphasenDurchflussmessgeräten ist der neueste Service in einem wachsenden Portfolio an Fernüberwachungslösungen für Geräte und Prozesse, die über die Connected Services angeboten werden. Emerson Connected Services nutzen das Know-how, um Zuverlässigkeit und Leistung von wichtigen Geräten zu verbessern. Connected Services gehören zu den Emerson Serviceangeboten, bei denen Daten von wichtigen Geräten erfasst und sicher zu Emerson Experten gesendet werden, sodass sie für eine proaktive und vorausschauende Wartung umsetzbare Empfehlungen geben können. Connected Services basieren auf Fachwissen von Emerson, das über Jahrzehnte gewachsen ist und bedient sich der Technologie für die Datenerfassung aus einer Vielzahl an Geräten, die an Anwender und Spezialisten weitergeleitet werden, welche wertvolle Einblicke liefern können. Der Service ist Teil des unternehmenseigenen digitalen PlantwebTM Ökosystems, ein skalierbares Portfolio von Technologien, Software und Services, die durch die digitale Transformation der Betriebsabläufe eine erhebliche Verbesserung der Leistungfähigkeit ermöglichen.
Besuchen Sie emerson.com/Roxar2600MPFMPerformanceMonitoring, um mehr über den Leistungsüberwachungsdienst mit Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräten zu erfahren.