Das Daniel 3418 Acht-Wege-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase bietet OIML R-137 Genauigkeitsklasse 0.5 mit geradem Rohrverlauf von nur fünf Durchmessern und ohne Strömungsgleichrichter. Hochauflösendes Bild
Daniel 3418 reduziert die Installationskosten durch die Anpassung an kompakte Rohrleitungskonstruktionen bei gleichzeitig hoher Messgenauigkeit für den eichamtlichen Verkehr
HOUSTON (9. September 2019) – Emerson bringt das auf den Markt, das eine hochgenaue Durchflussmessung für den eichamtlichen Verkehr ermöglicht, weniger Anforderungen an die Einlaufrohrleitung hat und keine Strömungsgleichrichtung erfordert. Daniel 3418 kompensiert ungleichmäßige Strömungen, die durch Rohrbögen, kürzere Einlaufstrecken oder kleinere Konstruktionsflächen entstehen und ist somit gut für verschiedene Konstruktionsausführungen geeignet, ohne Genauigkeit und langfristige Leistung einbüßen zu müssen.
Es handelt sich beim 3418 um das erste Ultraschall-Durchflussmessgerät mit nur fünf Rohrdurchmessern vor dem Messgerät und ohne Strömungsgleichrichter, das alle Störungstests für OIML R-137 Genauigkeitsklasse 0.5 bestanden hat. Das Messgerät verfügt über acht ineinandergreifende direkte Wege, die als zwei British Gas-Pfadlayouts positioniert sind, wobei der zweite das Spiegelbild des ersten ist. Somit kann das Messgerät asymmetrische Geschwindigkeitseffekte ausgleichen. Dank dieser Konstruktion kann das Messgerät den Durchfluss mit höherer Auflösung messen und den Drall genau berechnen, was den Bedarf an Strömungsgleichrichtung und langen Einlaufrohrleitungskonfigurationen reduziert.
Als Teil der Daniel Gas-Ultraschall-Produktreihe bietet das 3418 die Möglichkeit, den Standarddurchfluss zu berechnen, die direkte Integration in Temperatur- und Druckmessumformer, Gaschromatographen und Flow Computer und stellt zudem Messgerät- und Prozessdiagnosen in Echtzeit bereit. Das 3418 Durchflussmessgerät setzt Emersons unternehmenseigene Diagnosesoftware MeterLink mit speziellen Erweiterungen ein, um das Erscheinungsbild der ursprünglichen Benutzeroberfläche des Daniel Vier-Wege-Ultraschall-Durchflussmessgeräts für Gase nachzuahmen.
„Dieses neue Modell unterstützt unsere Kunden zudem mit der technologisch fortschrittlichsten Produktreihe an eichamtlichen Ultraschall-Durchflussmessgeräten auf dem Markt und bietet das höchstmögliche Maß an Messsicherheit“, sagt Lonna Dickenson, Director of Product Marketing für Daniel Ultraschall-Durchflussmessgeräte bei Emerson.
Erhältlich in den Größen DN250 bis DN1050 (10 bis 42 Zoll), bietet das 3418 bidirektionale Durchflussmöglichkeiten, erhöhte Durchflusskapazität und keinen inkrementellen Druckabfall, wodurch das Messrisiko reduziert und die Betriebskosten minimiert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter .