Die automatisierten Daten mit minütiger Aktualisierung, die von Emersons Rosemount Wireless-Manometern bereitgestellt wurden, waren für die Optimierung des Bohrloch-Managements von großem Nutzen.
High resolution image
Der Environmental Stewardship Award würdigt die Technologie, die schnellere Reaktionszeiten und mehr Sicherheit liefert - dank verbesserter Transparenz der Bohrlochbedingungen.
SHAKOPEE, Minn (22. August 2019) – Die Alaska Oil and Gas Association hat das Bohrloch-Management-Projekt von BP ALaska in Pruhoe Bay zum „Alaska Oil & Gas Project of the Year for Environmental Stewardship and Innovation“ ernannt. Das dreijährige Programm begann 2016 und beinhaltete die flächendeckende Installation von auf dem Prudhoe-Bay-Ölfeld, um die Überwachung von Bohrlöchern zu verbessern.
Mithilfe von Rosemount Wireless-Manometern werden Risiken für Personal und Umwelt gemindert, indem die Transparenz der Bohrlochintegrität ohne physische Kontaktaufnahme gewährleistet wird, wodurch das Personal vor potenziellen Gefahren geschützt wird. Darüber hinaus sorgen automatisierte Echtzeitdaten und eine verbesserte Prozessübersicht für eine frühzeitige Identifizierung von Bohrlochanomalien und reduzieren somit das Risiko eines Ereignisses.
Das Alaska Oil & Gas Project of the Year for Environmental Stewardship and Innovation würdigt die herausragende Umweltverantwortung des Projekts, das mit seinem innovativen Ansatz neue Maßstäbe für Industriedesign, Konstruktion und Betrieb in Alaska setzt.
In enger Zusammenarbeit mit Emerson und PCE Pacific, Inc. installierte BP mehr als 3 500 Rosemount Wireless-Manometer auf Upstream-Bohrlochköpfen in Prudhoe Bay zur ganzjährigen Fernüberwachung des Drucks. Die Rosemount Manometer wurden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, ihrer kabellosen Kommunikation, ihrer gut lesbaren lokalen Anzeige und ihrer vereinfachten Installation ausgewählt.
Die Rosemount Manometer ersetzten die vorhandenen mechanischen Manometer, bei denen das Personal unter extremen Witterungsbedingungen in Prudhoe Bay mit Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius unter Null mehr als 1 700 Bohrlöcher manuell ablesen musste.
Rosemount Wireless-Manometer aktualisieren die bereitgestellten automatisierten Daten einmal pro Minute, wohingegen mechanische Manometer dies nur einmal pro Tag tun. Die Genauigkeit und Unmittelbarkeit der Daten war für die Optimierung des Bohrloch-Managements, die Verkürzung der Reaktionszeiten und die Vermeidung potenzieller Ereignisse von großem Nutzen. Dies hat auch zu einer Reduzierung der manuellen Dateneingabe beigetragen. Darüber hinaus haben sich sowohl die Datenqualität als auch die Lesefrequenz gegenüber den bisherigen manuellen Methoden erhöht.
BP und Emerson arbeiten fortlaufend gemeinsam an weiteren Möglichkeiten zur Steigerung der Anlageneffizienz von BP Alaska in Prudhoe Bay.