Emerson erweitert Portfolio an LED-Langfeldleuchten für EX-Bereiche

Appleton FELED und FNLED Langfeldleuchten für EX-Bereiche

Die Langfeldleuchten FELED und FNLED von Appleton bieten eine deutlich höhere Energieeffizienz, geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer in rauen, strapaziösen Umgebungen, in denen Standardleuchten ungeeignet sind. High resolution image

Appleton™ explosionsgeschützte Langfeldleuchten sorgen für zuverlässige und energieeffiziente Beleuchtung in Industrieanlagen

ROSEMONT, ILLINOIS (24. Juni 2019) – Emerson stellt heute die neue Appleton™ ATX™ FNLED explosionsgeschützte Langfeldleuchte für EX-Bereiche der Zone 2 und 22 sowie eine aktualisierte Version der Appleton ATX FELED Leuchte vor, die für EX-Bereiche der Zone 1 und 21 entwickelt wurde. Durch die Erweiterung seiner LED-Familie bietet Emerson nun Beleuchtungslösungen für Industrieanlagen überall dort an, wo Langfeldleuchten zur Ausleuchtung großer Bereiche benötigt werden. 

Sowohl ATX FELED als auch FNLED bieten eine deutlich höhere Energieeffizienz, geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer in rauen, strapaziösen Umgebungen, in denen Standardleuchten ungeeignet sind, insbesondere wenn ein Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erforderlich ist. Darüber hinaus sorgt das Upgrade der ATX FELED mit einer verbesserten LED-Leistung und einem erweiterten Spannungsbereich für ein erstklassiges Gerät.

Die ATX FELED und FNLED sind bezüglich des Aussehens und der Leistung nahezu identisch und unterscheiden sich vor allem in der Einstufung der EX-Bereiche. ATX FELED ist für IECEx/ATEX-Bereiche der Zone 1 und 21 in petrochemischen Anlagen, Öl und Exploration, Abwasserbehandlung und anderen Bereichen ausgelegt, in denen entzündliche Konzentrationen von brennbaren Gasen oder Dämpfen unter normalen Betriebsbedingungen wahrscheinlich vorliegen. ATX FNLED ist zertifiziert für IECEx/ATEX-Bereiche der Zone 2 und 22 mit breiterer Anwendung in der Getränkeverarbeitung, Lagerhäusern, Pharmazie, alternativen Energien und Hafenanlagen. Beide verwenden den Appleton Universalspannungs-LED-Treiber mit Spannungsbereichen von 120−277 V ac und 170−300 V dc und einem eingebauten Überspannungsschutz von 6 kV.

Die Appleton ATX FELED und FNLED Leuchten wurden entwickelt, um bestehende Langfeldleuchten schnell und kostengünstig zu ersetzen und die Aufwände durch hohe Stromkosten zu minimieren. Da beide Leuchten über das gleiche Gehäuse und Montagezubehör wie die originalen Appleton ATX FE Leuchtstofflampen verfügen, weisen beide weiterhin die gleiche Grundfläche und Haptik wie ihr Gegenstück auf. Im Gegensatz zu Langfeldleuchten mit Leuchtstoffröhren, die Licht in alle Richtungen abstrahlen, sind die Appleton ATX FELED und FNLED Leuchten gerichtet, sodass das Licht gezielter eingesetzt und die Energie effizienter genutzt wird. Tatsächlich verbrauchen die ATX FELED und FNLED nur ein Drittel der Wattleistung einer Leuchtstofflampe, ohne dabei an Helligkeit oder Qualität zu einzubüßen. Ihr gleichmäßiges helles Licht und ihre hervorragende Verteilung sorgen für sicherere Arbeitsbedingungen in Bereichen wie Gehwegen, Brücken, Tunneln, Betriebsböden und Fahrbahnen, in denen suboptimale Lichtverhältnisse zu schweren Unfällen oder Fehlern führen können.

Für maximale Korrosionsbeständigkeit verfügen die Appleton FELED und FNLED Leuchten über einen glasfaserverstärkten Polyesterkörper und eine aufklappbare Polycarbonatscheibe mit einer Elastomerdichtung, die vor Wasser und Staub schützt. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über eine Schlagfestigkeits-Bewertung von IK10, was es für den Einsatz in extremen Offshore- und Onshore-Umgebungen qualifiziert. Das fortschrittliche Wärmemanagement gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb über einen weiten Temperaturbereich von −30 °C bis +55 °C. Trotz des robusten IP66-Designs ist das Gehäuse für die Installation und Wartung mit nur einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher bemerkenswert einfach zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.MasteringLED.com oder www.emerson.com/appleton

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.