Die neue Produktfamilie der Rosemount Ventilblöcke vereinfacht die Bedienung und erhöht Zuverlässigkeit und Sicherheit. High Resolution Image
Das Pressure-Lock™ Ventil der neuen Ventilblock-Produktfamilie Rosemount™ R305 und R306 vereinfacht den Betrieb und erhöht gleichzeitig Zuverlässigkeit und Sicherheit
SHAKOPEE, MINNESOTA (USA) (1. Mai 2019) – Emerson hat heute eine neue Produktfamilie von Ventilblöcken für seine Rosemount Druckmessumformer vorgestellt. Diese Ventilblöcke sorgen für die Absperrung oder den Druckausgleich am Messumformer und enthalten darüber hinaus auch die entscheidenden Montagemechanismen, die in vielen Installationen erforderlich sind. Die integrierten Ventilblöcke Rosemount R305 und die Inline-Ventilblöcke Rosemount R306 wurden so konstruiert, dass Bediener deutliche Verbesserungen der Grundfunktionen an den Geräten feststellen werden.
Der wichtigste Fortschritt in beiden Ventilblöcken ist das neuartige Design des Drucksperrventils, wodurch der Betrieb unter Hochdruck vereinfacht, die Sicherheit erhöht und die Zuverlässigkeit optimiert werden. Leistungsmerkmale:
- Der zweiteilige Schaft rotiert nicht im Sitz und sorgt so für feste Absperrung und minimale Abnutzung.
- Auch bei sicherer Absperrung lässt es sich einfach drehen.
- Die einstellbare Packungsmutter vereinfacht die Ventilwartung.
- Rückdichtungen verhindern Ausblasungen und erhöhen so die Sicherheit für Bediener.
- Gewinde an Spindel und Oberseite sind vollständig vom Prozessmedium isoliert und minimieren so potenzielle Korrosion.
- Die modulare Packung sorgt dafür, dass nur Spindel und Körper dem Prozessmedium ausgesetzt werden.
- Durch größere interne Durchflusswege wird die Zuverlässigkeit erhöht.
Der Rosemount R305 wurde sowohl für Differenzial- als auch für Manometerdruckanwendungen entwickelt und lässt sich durch direkte Montage an jedem Rosemount Coplanar™ Messumformer in eine Komplettlösung integrieren. Somit verringert sich die Anzahl potenzieller Leckagestellen im Vergleich zu herkömmlichen biplanaren Messumformereinrichtungen um 50 %. Konfigurationen sind mit 2-, 3- und 5-Wege-Ventilblöcken erhältlich.
Der Rosemount R306 wurde für Inline-Druckmessumformer in Manometer- oder Absolutdruckanwendungen entwickelt. Wenn die Wahl auf einen Rosemount R305 oder R306 mit Messumformer fällt, werden die Komponenten im Werk vollständig montiert und Hochdrucklecktests durchgeführt. So können Sie den Messumformer direkt nach Lieferung installieren und sparen damit Zeit und Geld.
„Ventilblöcke für Druckmessumformer werden oft nicht besonders beachtet, aber den Bedienern ist natürlich klar, dass sie für einen effektiven Betrieb von entscheidender Bedeutung sind“, sagt Scott Nelson, Vice President und General Manager für Rosemount-Druckmesstechnik bei Emerson. „Emerson nimmt diese Problematik ernst und hat jetzt ein Angebot im Sortiment, mit dem die Bedienung für Techniker, die täglich damit konfrontiert sind, einfacher und sicherer wird“, so Nelson.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/RosemountR305 und www.Emerson.com/RosemountR306