Neuer Hybrid-Laser-Prozessgasanalysator von Emerson reduziert Kosten für die kontinuierlichen Emissionsüberwachung

 Rosemount CT4400 Gasanalysator

Der neue Rosemount™ CT4400 QCL/TDL Gasanalysator von Emerson reduziert die Kosten von NOx-Messungen und CEMS-Anwendungen. Hochauflösendes Bild

Der Rosemount™ CT4400, ein hochgenauer kontinuierlicher Gasanalysator von Emerson, ersetzt herkömmliche Messsysteme, erfordert keine Verbrauchsmaterialien und minimiert den Wartungsaufwand

SHAKOPEE, MINNESOTA (USA) (18. März 2019) –
Angesichts steigender Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften zur Emissionsüberwachung und Messung von Stickoxiden (NOx) in industriellen Anwendungen verfügen Unternehmen nun über die Möglichkeit, kostspielige Verbrauchsmaterialien zu vermeiden.  Der neue Rosemount™ CT4400 Gasanalysator von Emerson kombiniert Quantenkaskadenlaser- (QCL) und Diodenlaser (TDL) in einem Analysator. Das System wurde entwickelt, um Anlagenbetreiber bei der Reduzierung der Betriebskosten und der präzisen Meldung von Emissionen zu unterstützen. Zu diesen Standardkomponenten gehören Stickoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2).

Der Rosemount CT4400 Analysator wurde für den Einsatz nach Messgaskühler unter Atmosphärendruck optimiert und bietet die Vorteile der QCL/TDL-Technologie wie hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, verbesserte Stabilität sowie geringe Driftwerte. Die Konfiguration ermöglicht zudem eine schnelle, einfache Integration in bestehende Anlagen.

„Unsere Kunden suchen nach einer besseren Lösung zur Emissionsmessung ohne anhaltend hohe Kosten bzw. Bedarf häufiger Kalibrierungen und komplexer Messgasaufbereitungen, die mit NOx-Konvertern arbeiten oder Sauerstoff für die Ozonerzeugung brauchen“, sagte Paul Miller, Geschäftsführer des Rosemount-Bereichs für Quantenkaskadenlaser-Gasanalysatoren bei Emerson Automation Solutions. „Der Rosemount CT4400 Gasanalysator bietet Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für genau diese Anforderungen. Die Konfiguration ermöglicht die einfache Integration in ihre bestehenden Systeme, eine schnelle Inbetriebnahme und niedrigere Kosten als je zuvor. Die reduzierte Komplexität des Systems im Vergleich zu den von den meisten Unternehmen eingesetzten Messsystemen trägt zu höherer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Analysators bei und reduziert die Personalkosten deutlich.“

Da das System bis zu vier Lasermodule aufnehmen kann, ist die gleichzeitige Messung von bis zu sieben Gaskomponenten möglich. Dies ergibt eine große Flexibilität in kontinuierlichen Emissionsüberwachungssystemen (CEMS). Die gleichzeitige Analyse mehrerer Komponenten in einem einzigen Analysator reduziert die Anzahl der Geräte und senkt somit die Kosten.

Das Herzstück des Rosemount CT4400 Gasanalysators bildet die QCL-Technologie von Emerson, die Gase sowohl im nahen als auch mittleren Infrarot-Wellenlängenbereich misst. Das System verfügt über eine patentierte Laser-Chirp-Technik zur querempfindlichkeitsfreien Gasanalyse. Dies liefert äußerst genaue und stabile Messergebnisse bis zu Konzentrationen im unteren ppm-Bereich. Diese überragenden Leistungsmerkmale sorgen dafür, dass Anlagenbetreiber den strikten aufsichtsrechtlichen Vorschriften gerecht werden können. Gleichzeitig bieten die Echtzeit-Berichtsfunktionen wichtige Einblicke in den Prozesszustand.

Aufgrund seiner Konstruktion, die erweiterte Leistungsmerkmale zu geringeren Kosten bietet, sorgt der Rosemount CT4400 Gasanalysator für zuverlässige Gaserkennung und -überwachung und ermöglicht Anlagenbetreibern die Vermeidung kostspieliger behördlicher Bußgelder sowie unerwarteter Abschaltungen.

Weitere Informationen über den Rosemount CT4400 Gasanalysator finden Sie unter www.Emerson.com/RosemountCT4400.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.