Kurzmitteilung: Antikavitations-Innengarnitur trägt zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit bei

​Fisher Cavitrol Hex Antikavitations-Innengarnitur

Die Fisher Cavitrol Hex-Innengarnitur bietet verbesserte Leistungsmerkmale unter schwierigen Einsatzbedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung der Ventileffizienz. Das Ergebnis ist ein Anlagenbetrieb mit erhöhter Sicherheit. Hochauflösendes Bild


Emerson Fisher™ Cavitrol Hex-Innengarnitur für schwierige Einsatzbedingungen reduziert bzw. eliminiert Kavitation, um die Leistung und Nutzungsdauer von Drehstellventilen zu verbessern bzw. zu verlängern

Fisher Vee-Ball™ Drehstellventile sind nun mit der Cavitrol™ Hex Antikavitations-Innengarnitur verfügbar, um durch Kavitation verursachte Vibrationen zu reduzieren oder zu eliminieren. Die Cavitrol Hex-Innengarnitur bietet verbesserte Leistungsmerkmale unter schwierigen Einsatzbedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung der Ventileffizienz. Das Ergebnis ist ein Anlagenbetrieb mit erhöhter Sicherheit.Als

Als Kavitation wird die Entstehung und Implosion von Dampfblasen (Hohlräumen) in Flüssigkeitsströmen bezeichnet, die durch Änderungen des Drucks und der Strömungsgeschwindigkeit verursacht werden. Unkontrollierte Kavitation in Stellventilen weist drei primäre negative Begleiterscheinungen auf: hoher Geräuschpegel, übermäßige Vibrationen, Schäden an der Ausrüstung und Minderung der Durchflusseffektivität. 

Vibrationen können die Ausrüstung beschädigen und die Betriebsdauer verkürzen. Durch den Leistungsverlust der Prozessausrüstung kann der Durchfluss nicht mehr optimal geregelt werden, was wiederum die Verfügbarkeit, Effizienz und Kapazität der Anlage beeinträchtigt. Wenn dem nicht Einhalt geboten wird, können übermäßige Vibrationen zu unsicheren Arbeitsbedingungen führen. Die Cavitrol Hex Antikavitations-Innengarnitur ermöglicht eine erhebliche Reduzierung von Vibrationen und reduziert bzw. eliminiert somit die Kavitation, um die Anlagensicherheit zu erhöhen.

Die Cavitrol Hex-Innengarnituren sind für Fisher V150, V200 und V300 Drehventile erhältlich. Sie können mit minimalen Änderungen am Ventilgehäuse problemlos in bereits installierten Vee-Ball-Ventile nachgerüstet werden. Die Trimoption ist für Vee-Ball-Ventile in den Größen NPS 4 bis 12 erhältlich und bietet hohe Durchflusskapazität für Gas, Dampf und Flüssigkeiten. Um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, stehen eine Vielzahl von metallischen und weichdichtenden Werkstoffen zur Verfügung. Der Einsatz einer Cavitrol Hex-Innengarnitur hat keinen Einfluss auf die Dichtheitsklasse, Temperatureignung oder die primäre Kugelabdichtung eines Ventils.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.