NAMUR zertifiziert magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Emerson

Rosemount magnetisch-induktiver Durchflussmesser

Die Rosemount magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte der Serie 8700 von Emerson wurden für ihre Konformität mit den NAMUR-Empfehlungen zertifiziert. High resolution image


Die Rosemount Serie 8700 erfüllt die hohen Standards zur Gewährung von Prozesseinblicken und liefert zuverlässige Durchflussmessungen für Kunden der Chemiebranche europaweit 

EDEN PRAIRIE, MINN (18. Oktober 2018) – Die Rosemount Serie 8700 von magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten von Emerson wurden für die Konformität mit NAMUR-Empfehlungen (Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie) zertifiziert, was das Portfolio des Automatisierungslieferanten an modernen Prozessmesslösungen, die für den Einsatz auf dem europäischen Chemiemarkt zugelassen sind, erweitert.

NAMUR, der internationale Verband und die Normungsorganisation für Anwender von Automatisierungstechnologien in der Prozessindustrie, etabliert basierend auf Betriebsnormen und Nutzeranforderungen Empfehlungen für den Geräteeinsatz auf dem europäischen Chemiemarkt. Emersons Zertifizierung ist das Ergebnis anspruchsvoller Tests durch einen anerkannten Drittanbieter und ermöglicht den Einsatz des Rosemount 8700 magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts in Anwendungen der Chemiebranche.

Die Hardware- und Software-Funktionen der Serie 8700, wie z. B. die komplett verschweißte Konstruktion und die Fähigkeit zur Selbstdiagnose zwecks Verifizierung der Kalibrierung, der Genauigkeit und des allgemeinen Gerätezustands, wurden konzipiert, um zuverlässige Durchflussmessungen, eine einfache Installation, reduzierte Wartungskosten und eine bessere betriebliche Leistung in anspruchsvollen Prozessanwendungen zu gewährleisten.

„Die neue Zertifizierung positioniert Emerson, Anwender auf dem europäischen und globalen Chemiemarkt dabei zu unterstützen, ihre betriebliche Leistung auf ein höheres Niveau anzuheben“, sagte Scott Dudek, Produktmanager für die Rosemount magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte bei Emerson Automation Solutions. „Dieser Erfolg bezeugt unser Engagement für die Erfüllung schwierigster Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betrieb, indem wir ein umfangreiches Portfolio magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte anbieten.“

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.