Kurznachrichten: Neue digitale Füllstandsregler ermöglichen problemlose Kalibrierung und bieten verbesserte Sicherheitsstufen

Digitaler Füllstandsregler Fisher Fieldvue DLC3100 von Emerson

Durch die neue intuitive lokale Benutzeroberfläche werden bei den DLCs von Emerson leicht verständliche Einstellungs- und Kalibrierungsanweisungen auf dem Bildschirm angezeigt; der Einsatz weiterer Tools ist somit nicht mehr nötig.
High resolution image


Der digitale Füllstandsregler Fisher™ DLC 3100 ist dank intuitiver lokaler Benutzeroberfläche besonders benutzerfreundlich 

Emerson stellt die digitalen Füllstandsregler Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 und DLC3100 SIS (DLC) vor, die eine mühelose Kalibrierung sowie die Sicherheitsstufe 2 (SIL2) bieten. 

Durch die neue intuitive lokale Benutzeroberfläche werden bei den DLCs leicht verständliche Anweisungen zur Einstellung und Kalibrierung auf dem Bildschirm angezeigt; der Einsatz weiterer Tools ist somit nicht mehr nötig. Füllstands- und Temperaturwarnungen, Messbereich und Flüssigkeitsdichte sind problemlos konfigurierbar. 

Der DLC3100 SIS ist gemäß der Norm IEC61508 für den SIL2-Einsatz zertifiziert und wurde zur Nutzung als Schutzfunktion entwickelt, um Prozessrisiken tolerierbar zu halten sowie das Risikopotenzial für Personen, Systeme, Geräte und Verfahren zu verringern.

Bei den DLCs handelt es sich um Geräte, die über HART® kommunizieren und mit Verdrängerfüllstandssensoren ausgestattet sind, um den Füllstand von Flüssigkeiten, den Füllstand im Grenzbereich zwischen zwei Flüssigkeiten bzw. die Flüssigkeitsdichte zu messen. Beide Regler werden mit einem 4 bis 20 mA HART-Transmitter-Ausgang fremdgespeist. HART-registrierte DLC3100-Geräte bieten Gerätediagnose und empfohlene Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gerätefunktionalität. Die im Gerät gespeicherten Aufzeichnungen zu Warnungen bieten Wartungstechnikern Anhaltspunkte bei der Fehlersuche.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.