Verbesserte Lagerstätten-Software bietet robustere Risikoanalyse und Reservenschätzungen

1805-roxar-tempest-8.2_edited

Roxar Tempest 8.2 Software für das Lagerstättenmanagement bietet Risikominderung, Entscheidungsunterstützung und Workflow-Integration von geowissenschaftlichen Grundlagen bis hin zur Förderung.
Hochauflösendes Bild


Roxar Tempest™ 8.2 bietet Big Loop™ Erweiterungen und eine weitreichendere Integration von Drittparteien, um Lagerstätteningenieuren zusätzlich zu den herkömmlichen Möglichkeiten für die Flusssimulation eine höhere Projektsicherheit auf der Grundlage von verbesserter Risikoanalyse zu ermöglichen.

STAVANGER, NORWEGEN (8. Mai 2018) – Emerson hat Roxar Tempest™ 8.2 – die neueste Version seiner Softwareanwendung für das Lagerstättenmanagement – auf den Markt gebracht. Diese Software erweitert die Big Loop™ Arbeitsabläufe um fortschrittliche Tools für die Unsicherheitsanalyse und verstärkten Support und bietet robuste Risikoanalysen und Reservenschätzungen für den gesamten Arbeitsablauf von Seismikuntersuchungen bis zur Lagerstättensimulation. Die Einführung der neuen Version verstärkt außerdem das End-to-End-Softwareportfolio von Emerson für Exploration und Förderung, um Betreiber bei der Erzielung von Ergebnissen im obersten Quartil und höherer Projektsicherheit hinsichtlich der Investitions- und Betriebsziele in neuen und etablierten Lagerstätten zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Verbesserungen am Big Loop Arbeitsablauf in Tempest ENABLE, dem Emerson-Modul für Unsicherheitsmanagement und Verlaufsanpassung, steht die verbesserte Konnektivität mit anderen IT-Ökosystemen. Dies ermöglicht eine engere Integration von Geologie und Engineering, vereinfachte Einrichtung von Arbeitsabläufen sowie verbesserte Risiko- und Unsicherheitsanalyse. Zu diesem Zweck unterstützt das System nun die Nexus-* und CMG-Simulatoren und zahlreiche Cluster-Warteschlangen-Systeme wie LSF, PBS und UGE. Außerdem wird die Verbindung anderer Drittpartei- und interner Anwendungen mit den Arbeitsabläufen erleichtert. Die Nachbearbeitung und Analyse der Big Loop Ensembles ist nun ebenfalls voll integriert.

Tempest MORE 8.2, der Lagerstätten-Simulator, ermöglicht nun die Berechnung der Förderung von Flüssiggas (LPG) und Erdgaskondensaten (NGLs) für Anlagen zur Rückgewinnung von Erdgaskondensaten. Zudem wurde die Modellierung der physikalischen Prozesse für den Medienfluss in der Umgebung der Bohrung und für mehrere gleichzeitige Arten des Mediums verbessert. Alle Ergebnisse können im Tempest VIEW Modul visuell dargestellt werden.

„Roxar Tempest zeichnet sich durch ein Engagement aus, das weit über die herkömmliche Durchflusssimulation hinaus geht. Das Software-Paket stellt einen automatisierten Arbeitsablauf bereit, der Upstream-Anwendungen um geologische Modellierung und Downstream-Anwendungen um Fördermanagement und -wirtschaftlichkeit erweitert, um ein schlüssigeres Verständnis von Lagerstätten und eine höhere Projektsicherheit zu erhalten“, sagte Kjetil Fagervik, Vice President für Produktentwicklung von Roxar Software bei Emerson Automation Solutions. „Mit Tempest 8.2 kommen wir diesem Ziel einen weiteren Schritt näher, indem wir unseren Big Loop Arbeitsablauf noch tiefer in unserer Lagerstätten-Management-Suite verankern, die MORE-Fähigkeiten erweitern und die bestmöglichen Tools zur Risikominderung, Entscheidungsunterstützung, Workflow-Integration und Reservenschätzungen von geowissenschaftlichen Grundlagen bis hin zur Förderung bereitstellen.“

Der Big Loop Arbeitsablauf spielt beim Lagerstättenerkundungs- und Modellierungsprozess von Emerson, der die enge Integration der statischen und dynamischen Bereiche sowie die Einbeziehung der Unsicherheiten von seismischen Untersuchungen bis zur geologischen Modellierung und Simulation umfasst, eine zentrale Rolle. Die Unsicherheit von Lagerstätten werden erfasst und als variable Eingangsparameter zur Verfügung gestellt, um ein Ensemble von realistischen Lagerstättenmodellen zu erstellen, die alle in den Lagerstätten-Simulator einfließen. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis der Lagerstättengeometrie, robustere Reservenschätzungen sowie fundiertere Entscheidungen für zukünftige Feldentwicklungsszenarien.

Benutzer von Tempest 8.2 erhalten außerdem zusätzliche Nachbearbeitungsmöglichkeiten durch Tempest VIEW. Dazu gehören volle Unterstützung der neuesten CMG-Simulator-Ausgaben, direkte Erstellung von PowerPoint-Präsentationen sowie verbesserte Rationalisierungsanalyse und Fehlervisualisierung.

Roxar Tempest ist ein integriertes Software-Paket, das unter Windows und Linux ausgeführt und zusammen mit der Lagerstättenerkundungs- und Modellierungslösung Roxar RMS von Emerson betrieben werden kann. Die Software bietet eine große Breite von Funktionen für das Lagerstätten-Engineering und befindet sich in Hunderten von Installationen auf der ganzen Welt im Einsatz. Alle Module können zusammen implementiert oder separat in Simulations-Workflows von Drittparteien eingesetzt werden. Weitere Informationen über Tempest 8.2 finden Sie unter www.emerson.com/ReservoirEngineering

*Nexus ist eine Marke von Landmark (Halliburton)

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.