Emerson erweitert sein Manometer-Portfolio, um Anlagen bei der Verbesserung der Zuverlässigkeit zu unterstützen

1805-rosemount-smart-pressure-gauge-1

Das Rosemount™ Smart-Manometer trägt durch Bereitstellung sichererer und zuverlässigerer Messwerte zur Verbesserung des Anlagenbetriebs bei und ermöglicht bessere Einblicke in Prozessänderungen direkt dort, wo eine effektive lokale Anzeige erforderlich ist. Hochauflösendes Bild


Manometer, Wireless, Rosemount

Emerson Automation Solutions hat das Rosemount Smart-Manometer auf den Markt gebracht, das das preisgekrönte Rosemount Wireless-Manometer ergänzt.  Hochauflösendes Bild


Das Rosemount™ Smart-Manometer bietet sicherere und zuverlässigere Messwerte, um umfassendere Einblicke in Prozessänderungen direkt dort zu ermöglichen, wo eine effektive lokale Anzeige erforderlich ist

SHAKOPEE, MINNESOTA (15. Mai 2018) –  Emerson hat das Rosemount™ Smart-Manometer auf den Markt gebracht, um Anwendern besseren Einblick in Prozessänderungen direkt vor Ort zu ermöglichen.

Das Smart-Manometer verfügt über die in der Branche bewährte Rosemount Drucksensor-Technologie zur Bereitstellung zuverlässiger Druckmesswerte. Das flexible Smart-Manometer ermöglicht den Einsatz unter sich ändernden Prozessbedingungen, bietet bis zu 150-fachen Überdruckschutz und schafft eine sicherere Arbeitsumgebung vor Ort. Durch die zweistufige Trennung vom Prozess kann das Smart-Manometer zur Vermeidung von gefährlichen Prozessstörungen beitragen, indem es dafür sorgt, dass das Prozessmedium sicher in der Rohrleitung bleibt und der Kontakt mit Personal vermieden wird.

Die Rosemount Drucksensor-Technologie des Manometers ersetzt die 100 Jahre alte Rohrfeder-Messtechnologie und eliminiert somit eine der häufigsten Schwachstellen von mechanischen Messgeräten. Bei mechanischen Messgeräten kann es aufgrund von Überdruck, Vibrationen, Korrosion, extremen Temperaturen und unfallbedingter Beschädigung häufig zu Qualitäts- und Zuverlässigkeitsproblemen kommen, die wiederum zu zahlreichen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsproblemen in Prozessanlagen führen können. Darüber hinaus sind mechanische Messgeräte nicht in der Lage, ihren Status zu kommunizieren.

Die 10-jährige Lebensdauer des Manometers reduziert die Wartungskosten und -zeit, und die 11,4 cm große Anzeigefläche mit Statusleuchte erleichtert das Ablesen der Messwerte vor Ort.

Mit dem neuen Rosemount Smart-Manometer erweitert Emerson sein Manometer-Portfolio.

„Die Annahme des Rosemount Wireless-Manometers in der Branche war überaus positiv. Mit dem Smart-Manometer verfügen unsere Kunden nun über noch mehr Möglichkeiten für das Upgrade ihrer störungsanfälligen Manometer“, sagte Sven Hendrickson, Produktleiter für Manometer.

Weitere Informationen über die Manometer von Emerson finden Sie unter: www.Emerson.com/RosemountPressureGauge

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.