Die neue Plantweb Insight App für Wireless-Manometer erhöht den Bedienkomfort und die Sicherheit. Hochauflösendes Bild
Plantweb™ Insight Anwendung von Emerson optimiert die Anzeige von vernetzten Rosemount™ Wireless-Manometern und trägt dazu bei, dass das Wartungspersonal sicher und gut informiert bleibt
SHAKOPEE, MINNESOTA, USA (30. Mai 2018) – Emerson gibt eine neue bekannt, die Daten auf einem einfach verständlichen Dashboard anzeigt, um Instandhaltungsleiter und das für Messgeräte und Elektrik zuständige Personal zu unterstützen. Die gesamte Suite der Plantweb Insight Anwendungen ermöglicht Anwendern die schnelle Interpretation der Anlagendaten und trägt zur Erhöhung der Ertragskraft des gesamten Unternehmens bei.
Die zum industriellen Internet der Dinge (IIoT) gehörende Anwendung liefert Felddaten einer ganzen Reihe von Wireless-Manometern mit einer Aktualisierungshäufigkeit von bis zu einer Minute. Da Bediener mithilfe der App über sich ändernde Bedingungen an abgelegenen Standorten auf dem Laufenden gehalten werden, muss das Personal weniger Kontrollgänge durchführen und kann Arbeiten in Ex-Bereichen auf ein Minimum beschränken.
Das Messgerät, das erste WirelessHART® Manometer der Branche, verfügt über die in der Branche bewährte Rosemount Drucksensor-Technologie zur Bereitstellung zuverlässiger Druckmesswerte. Es bietet im Vergleich zu herkömmlichen Messgeräten mit Rohrfeder-Messtechnologie eine bis zu 150-fache Überdruckfestigkeit und zwei Ebenen der Trennung vom Prozess, um die Sicherheit der Feldumgebung zu erhöhen. Das Manometer verfügt über eine 10-jährige Lebensdauer und reduziert die Wartungskosten durch Eliminierung häufiger Schwachstellen von mechanischen Messgeräten.
Die neue Anwendung ist der neueste Zugang zum digitalen Ökosystem Plantweb™ von Emerson. Dieses skalierbare Portfolio von Technologien, Software und Dienstleistungen nutzt IIoT-Innovationen, um die Vorteile der Automatisierung über die Prozesssteuerung hinaus auf das gesamte Unternehmen zu erweitern und dadurch Betriebsabläufe zu optimieren, das Treffen fundierter Entscheidungen zu ermöglichen und bewährte Verfahren zu institutionalisieren.
Plantweb Insight Anwendungen können auf einfache Weise mit einer Vielzahl von WirelessHART Messgeräten und abgesetzt montierten Feldsensoren integriert werden. Sie vereinen kontinuierlich von den Pervasive Sensing™ Strategien (Allgegenwärtige Sensorik) von Emerson gelieferte Echtzeitdaten mit vorausschauender Analytik, um dem Wartungs- und Bedienpersonal an jedem beliebigen Ort handlungsrelevante, aktuelle Prozessinformationen bereitzustellen. Das Ergebnis sind Verbesserungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit, Produktion und Energiemanagement.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Plantweb-Insight