Emerson bringt den ersten Controller der Branche auf den Markt, der für flexible Automatisierung und IIoT-fähige Aufgaben ausgelegt ist

DeltaV PK Controller

DeltaV PK Controller. High resolution image

Der DeltaV™ PK Controller vereinfacht wichtige Projekte und bereitet Unternehmen auf die betrieblichen Vorteile des IIoT vor

Emerson bringt den DeltaV™ PK Controller heraus, der die erweiterte Automatisierung seines DeltaV Leitsystems für schnell wachsende Branchen verfügbar macht, die sich in der Regel weniger auf Automatisierung in großem Umfang verlassen. Der Controller der nächsten Generation bietet allen Prozessindustrien, insbesondere Teilen der Life Science Industrie, Öl- und Gasindustrie, Petrochemie und Einzelfertigungsindustrie, die sich bisher auf komplexe, nicht integrierte, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) mit eingeschränkten Betriebsmöglichkeiten verlassen haben, eine skalierbare Automatisierungssteuerung. Der gebrauchsfertige DeltaV PK Controller ist der erste Controller in der Prozessindustrie, den Hersteller für kleine Produktionseinheiten (Skids) herunterskalieren oder für die Einbindung in das DeltaV Leitsystem in einer größeren Anlage hochskalieren können.

Heutzutage tendieren diese Branchen dazu, SPS für kleinere Anwendungen einzusetzen, wodurch unzusammenhängende "Automatisierungsinseln" geschaffen und Produktionsverbesserungen der Anlage eingeschränkt werden. Der DeltaV PK Controller ist der erste Controller, der kleine und große Steuerungsanwendungen wirklich miteinander verbindet. Unternehmen können den DeltaV PK Controller für wirksame, einfach umzusetzende, Standalone-Automatisierungssteuerung ähnlich einer SPS nutzen, erhalten aber die Eigenschaften eines umfassenden Prozessleitsystems einschließlich Chargenproduktion, Rezepturverwaltung, -ausführung und Historisierung. Anwender können dann entscheiden, ob sie den DeltaV PK Controller eigenständig nutzen oder ihn in ihr DeltaV Prozessleitsystem einbinden. Diese Funktionalität eliminiert betriebliche Komplexität
und verbessert die Leistung, Sicherheit und Wirksamkeit des Gesamtprojekts und betrieblichen Lebenszyklus erheblich.

"Der DeltaV PK Controller liefert eine geschäftswirksame Lösung für Unternehmen aller Größen, mit der die Automatisierungssteuerung und Integration verbessert werden", erklärt Jessica Jordan, Emerson Product Manager. "Der Controller eignet sich für die leistungsfähige, unabhängige Steuerung für die erweiterte Automatisierung von Skids, während er auch einfach in ein umfangreiches Prozessleitsystem für die Produktionssteuerung der Gesamtanlage integriert werden kann."

Der DeltaV PK Controller ist die neueste Ergänzung der Project Certainty initiative von Emerson, die die fundamentale Umgestaltung der Ausführung wichtiger Projekte zum Ziel hat. Der neue Controller vereinfacht wichtige Projekte dadurch, dass OEM-Skid-Bauer ihre Skids genauso auslegen und umsetzen können wie heute, während Kosten, Zeitaufwand und Risiken, die mit der Einbindung einer SPS in ihr Leitsystem verbunden sind, wegfallen.

Der DeltaV PK Controller ist von vornherein mit dem Ziel der Konnektivität entwickelt worden und zwar insbesondere in Bezug auf IIoT. Der skalierbare Controller nutzt eine Auswahl von Kommunikationsprotokollen und ist der erste Emerson Controller mit eingebautem OPC UA Server. Außerdem ist er der erste Emerson Controller mit sechs Ethernet Anschlüssen, der mit jedem Emerson DeltaV E/A-Typ betrieben werden kann, einschließlich DeltaV Electronic Marshalling, klassische E/A-Verteilung, Wireless E/A sowie integrierte sicherheitsgerichtete Instrumentierungssysteme. Zudem verfügt er über eingebaute Protokolle zur Kommunikation mit Ethernet-Geräten, wie z.B. Antrieben und Motoren. All diese Eigenschaften vereinfachen die Konnektivität auf jeder Ebene und Anlagen können betriebliche Vorteile von Cloud-basierten Tools sowie Analyse durch das IIoT erreichen. Der DeltaV PK Controller bietet außerdem eine eingebaute Redundanz für Controller, Kommunikation und Stromversorgungen, wodurch Unternehmen ohne größere Komplexität oder größeren Platzbedarf ihre verfügbare Betriebszeit verbessern können.

Weitere Informationen finden Sie unter, www.Emerson.com/DeltaVPKController

Weitere Informationen zur Project Certainty Initiative von Emerson finden Sie unter www.Emerson.com/Project-Certainty

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.