Neue Pneumatikventile von Emerson bieten größere Automatisierungsflexibilität und optimierten Durchfluss

AVENTICS XV Pneumatikventilserie

Die neue AVENTICS Ventilserie XV bietet mehrere interoperable Ventilgrößen und höhere Durchflussraten in einem kompakten Design Hochauflösendes Bild

Die AVENTICS Ventilserie XV bietet mehrere interoperable Ventilgrößen und höhere Durchflussraten in einem kompakten Design
 

FLORHAM PARK, N.J. (3. Juli 2024) – Emerson hat heute seine AVENTICS™ Pneumatikventile der Serie XV auf den Markt gebracht. Die Ventile der Serie XV wurden unter Berücksichtigung der Interoperabilität konzipiert, um Maschinenherstellern in verschiedenen Branchen und Fabrikautomatisierungsanwendungen eine flexible und kostengünstige Ventilplattform zu bieten. Die neuen Ventile eignen sich ideal für weltweit operierende Maschinenhersteller und Endanwender, verfügen über Universalgewinde und andere Merkmale, die regionale Standards und globale Verfügbarkeit unterstützen.

Die Ventile der Serie XV bieten höhere Durchflussraten in einem kompakten Ventilpaket, das eine effizientere und flexiblere Leistung pneumatischer Systeme für die Fabrikautomatisierung, die Automobil- und Reifenindustrie sowie die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie ermöglicht. Dadurch können Hersteller die Produktivität steigern und Produkte anbieten, die auf bestimmte Märkte und Kundenwünsche zugeschnitten sind. 

„In allen Industriezweigen benötigen Hersteller leistungsstarke Technologien, die ihnen die Agilität und Flexibilität bieten, um den sich schnell ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden“, sagte Wolf Gerecke, Director Product Marketing für den Bereich Maschinenautomatisierung von Emerson. „Die neuen Pneumatikventile der AVENTICS Serie XV liefern diese Leistung bei optimiertem Durchfluss, einem breiten Ventilangebot und einem umfangreichen Portfolio an Zubehör.“

Zu den Ventilen der Serie XV03 gehören das XV03 mit einem Durchflussvolumen von bis zu 350 Litern pro Minute unter Normalbedingungen (NL/min) und das XV05, das im Oktober 2024 auf den Markt kommen soll und bis zu 880 NL/min bietet.

Alle Ventile der Serie XV verwenden bewährte AVENTICS Kerntechnologie mit Metallgewinden, Parallelverdrahtung, Aluminium-Grundplatten und kompakten Abmessungen, um die Integration in Produktionssysteme zu erleichtern. 

Die Ventile der Serie XV sind mit einheitlichen Schnittstellen ausgerüstet und bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten, ob Einzelverdrahtung oder parallele Verbindungen, wie z. B. D-SUB-Anschlüsse. Sie unterstützen außerdem führende Feldbusprotokolle, darunter PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link und AS-I zur Vereinfachung der Integration in Maschinensteuerungsnetzwerke.  

Die Ventile Serie XV sind auch einfach in Betrieb zu nehmen. Der AVENTICS Online-Konfigurator unterstützt die Systemauslegung mit nützlichen Informationen, während eine leicht verständliche Systemdokumentation in der Konstruktionsphase die Maschinenentwicklung beschleunigt.  

Weitere Informationen zu den Spezifikationen, Funktionen und Ressourcen des AVENTICS Pneumatikventils der Serie XV finden Sie unter https://www.emerson.com/de-de/catalog/aventics-xv03.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.