Verbesserte Edge-Software hilft beim Schutz von Daten und sorgt für kontinuierliche Prozesssichtbarkeit

DeltaV Edge-Umgebungs-Software

Die Funktion zum Speichern und Weiterleiten der DeltaV™ Edge-Umgebung erfasst jeden wichtigen Datenpunkt – auch bei unerwarteten Ausfallzeiten. Sie eliminiert kostspielige Verluste und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften. Hochauflösendes Bild

Die neueste Version der DeltaV Edge-Umgebung von Emerson führt neue Funktionen ein, mit denen Sie die Datenintegrität sicherstellen und kostspielige Datenverluste verhindern können.  

AUSTIN, Texas, USA
(17. Juli 2024) – Die DeltaV™ Edge-Umgebung von Emerson wurde aktualisiert und mit einer neuen Funktion zum Speichern und Weiterleiten versehen, die Risiken minimiert und Kosten senkt, indem sie dazu beiträgt, eine zuverlässige, vollständige und genaue Datenerfassung unterbrechungsfrei sicherzustellen – sogar bei unerwarteten Ausfallzeiten oder Betriebsstörungen.

Diese Funktion zum Speichern und Weiterleiten fungiert als Datenpuffer, der Prozessdaten innerhalb der DeltaV Edge-Umgebung für den Fall einer Unterbrechung der Verbindung bis zu 48 Stunden lang lokal speichert. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, werden alle zwischengespeicherten Daten nahtlos wieder aufgefüllt, so dass eine ununterbrochene und vollständige Prozessaufzeichnung gewährleistet ist.

Die Funktion zum Speichern und Weiterleiten hilft Anwendern in folgenden Szenarien:

  • Sicherstellung von Datenvollständigkeit und -genauigkeit: Erfassen Sie jeden entscheidenden Datenpunkt, selbst während unerwarteter Ausfallzeiten, und sorgen Sie so dafür, dass die Aufzeichnungen immer vollständig und präzise sind.
  • Verhindern Sie kostspielige Verluste: Eliminieren Sie das Risiko fehlender Daten, steigern Sie die Effizienz, erhöhen Sie die Sicherheit und senken Sie die Kosten für die Fehlersuche.
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Erfüllen Sie mühelos strenge Anforderungen an die Datenaufbewahrung, um Strafen zu vermeiden und eine einwandfreie betriebliche Integrität aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der DeltaV Edge-Umgebung von Emerson.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.