Emerson verbessert die Möglichkeiten und steigert die Vielseitigkeit der Asset Monitoring Software

AMS Asset Monitor und native Software

AMS Asset Monitor sorgt für eine vielseitige Zustandsüberwachung. Das System wird an der Anlage montiert und bietet Online-Funktionen und -Analysen für die Prozessüberwachung bei Rotationsmaschinen. AMS Asset Monitor bietet leistungsstarke, sofort einsatzbereite Softwarefunktionen, die leicht verständliche Analysen, Berichte und Warnmeldungen produzieren. Hochauflösendes Bild



Verarbeitung mit Maschinen im Walzwerk

AMS Asset Monitor hat jetzt im Bereich der Rotationsmaschinen für industrielle Umgebungen weitere Anwendungsgebiete gefunden, z. B. in Walzwerken (Bild), Drehrohröfen, Brechern, Extrudern, Trockenkammern, großen Untersetzungsgetrieben und vielem mehr. Hochauflösendes Bild

Das neue Update für AMS Asset Monitor verbessert die Messung, Analyse und Konfiguration in der nativen Anwendung und fügt neue Maschinenvorlagen hinzu

AUSTIN, Texas
(2. Mai 2024) - Der weltweit führende Software- und Engineering-Anbieter Emerson hat die native, sofort einsatzbereite Software und die Messfunktionen seiner preisgekrönten, auf CHARMs basierenden Prozessanalyselösung AMS Asset Monitor zur Überwachung von Industriemaschinen verbessert.

Das Firmware-Upgrade führt zu erweiterten Berichts-Dashboards in nativer Software, verbesserten Datenerfassungsfunktionen und einem höheren Grad an Konfigurierbarkeit und Anpassung, um das Endanwendererlebnis zu verbessern und die Vielseitigkeit zu erhöhen. Die Cybersicherheit wird verstärkt, ebenso wie die in AMS Asset Monitor integrierte PeakVue Plus-Technologie, die nun weitere anpassbare Alarmstufen für den Gesamtschweregrad der Auswirkungen ermöglicht.

Mit diesem Update werden innerhalb der nativen Software neue auswählbare Asset-Vorlagen für Maschinen eingeführt. Somit wird die Bandbreite der Branchen und der Arten von Sondermaschinen und -anwendungen vergrößert, die von AMS Asset Monitor bedient werden können. Zusätzlich zu den häufig vorkommenden Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Pumpen, Gebläsen, Motoren und Getrieben kann AMS Asset Monitor jetzt auch zunehmend für die Überwachung von Anlagen mit niedriger Drehzahl oder für Einzelanlagen wie Walzwerke, Drehrohröfen, Brecher, Hochdruckmahlwalzen, Trocknungsbehälter, Windturbinen, Extruder, Bioraffinierungsanlagen, große Kräne, Siebe und mehr eingesetzt werden.

Nicht nur die native, sofort einsatzbereite Software für AMS Asset Monitor wurde verbessert, sondern auch die bestehende Integration mit der AMS Machine Works-Software für erweiterte Analysen. Wenn sie zusammen eingesetzt werden, kann ein AMS Asset Monitor jetzt separat 12 verschiedene Datensammlungen für erweiterte Analysen durchführen.

AMS Asset Monitor enthält jetzt auch Fleet Manager, ein einfaches Dienstprogramm, mit dem sich die Firmware von bis zu 500 Geräten gleichzeitig aktualisieren lässt, ohne dass man vor Ort sein muss. Das spart wertvolle Zeit.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.