Wassertürme sind Speichertanks für Wasser, das für die Verteilung im Netzwerk bereitsteht. In der Regel sind diese Tanks erhöht aufgestellt, damit der hydrostatische Druck das Wasser nach unten und in das System drückt. In Spitzenbedarfszeiten wird Wasser aus Wassertürmen verwendet. Der Rosemount 1208 berührungslose Füllstands- und Durchflussmessumformer sorgt für genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Seine kompakte Bauweise ermöglicht die Installation auch bei begrenztem Raumangebot, und die Gehäusematerialien sind für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen.