Nachdem der Schlamm den Faulbehälter passiert hat, wird er zu einem Lager- oder Puffertank geleitet, wo er gelagert wird, bevor er zur Entwässerung geleitet wird. Der berührungslose Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer bietet kontinuierliche und robuste Füllstandsmessungen in Schlammlagertanks, sodass die Schlammzufuhr optimiert werden kann und Anlagenbetreiber unnötige Ausfallzeiten vermeiden und gleichzeitig eine optimale Einspeisung in die Entwässerungsprozesse gewährleisten können. Mit Kunststoff-Zwischentanks bietet der Rosemount 1208 kontinuierliche und genaue Messungen direkt durch das geschlossene Kunststofftankdach.