Vor dem Transfer in den Faulbehälter wird der Schlamm in Tanks gelagert. In diesen Tanks durchläuft der Schlamm einen Schwerkraft-Eindickungsprozess, bei dem sich Feststoffpartikel am Boden absetzen (Entwässerung). Der berührungslose Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer bietet berührungslose und zuverlässige Füllstandsmessungen im Inneren des Schlammeindickungstanks. Dies trägt dazu bei, die Anlage vor Überfüllung zu schützen, und ermöglicht die präzise Überwachung von Abwasserpegel und -durchfluss. Der Rosemount 1208 wird nicht durch Umgebungsbedingungen wie Kondensation oder Temperaturänderungen beeinflusst und verfügt über intelligente Algorithmen, um Phantomechos von Rührwerken zu vermeiden.