Bei der Annahme von Schlämmen aus Kläranlagen oder Abwasserreinigungsprozessen werden diese in einen Auffangbehälter überführt und dann in die Klärstufe geleitet. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Inhalt der Auffangbehälter zu überwachen und zu bestimmen, wann er der Klärstufe zugeführt werden soll. Der berührungslose Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer bietet kontinuierliche und robuste Füllstandsmessungen, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse durch Überwachung des Inhalts von Schlammtanks zu optimieren. So können Sie den Zeitpunkt für die Weiterleitung zur Schlammentsorgung leichter bestimmen und den Schlammprozessfluss optimieren.