DAF (Dissolved Air Flotation, Entspannungsflotation) ist ein Verfahren, das bei der Wasserklärung zur Trennung von Schwebstoffen verwendet wird. Ein DAF-Verfahren nutzt im Wasser gelöste Luft, um das Aufsteigen von Ölen und Partikeln zur Wasseroberfläche zu unterstützen. DAF-Prozesse kommen weit verbreitet bei der Abwasseraufbereitung sowie in Chemieanlagen, Ölraffinerien und Papierfabriken zum Einsatz. Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflusssensor liefert genaue Messungen von offenen Becken und bleibt von Prozess- oder Umgebungsbedingungen unbeeinflusst.