Meerwasser wird mithilfe von Pumpen extrahiert und in offene Becken eingespeist. Diese Anwendung kann in einem gewissen Abstand von den Wasseranlagen ausgeführt werden, sodass Instrumente für die Füllstandsmessung erforderlich sind, um eine kontrollierte Wasserentnahme zu gewährleisten und ein Überfüllen der Becken zu vermeiden. Anschließend wird Meerwasser in die Anlage geleitet, um einen Absetz- oder Belüftungsprozess zu durchlaufen.
Der Rosemount 3490 bietet umfangreiche Regelfunktionen für alle 4–20 mA oder HART-kompatiblen Messumformer, wie z. B. den Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer. Die Serie besteht aus zwei Modellen, die je nach Anwendungsanforderungen unterschiedliche Regelfunktionen bieten. Der Rosemount 3490 ermöglicht eine einfache Programmierung durch intuitive Assistenten für Füllstands- und Durchflussmessungen zur Steuerung von Pumpen, Totalisierung, Datenprotokollierung und Berechnung von Durchschnittswerten. Der Regler ist einfach abzulesen und verfügt über ein farbiges LCD-Display mit einer einfachen, intuitiven und benutzerorientierten Oberfläche.