Abwasserkanäle verwalten die Abwasserströme der Stadtbevölkerung. In Zeiten übermäßiger Ströme können kombinierte Kanalisationssysteme ihre Kapazität überschreiten. Daher verfügen sie über ein Abflusssystem, das überschüssiges Abwasser in nahe gelegene Flüsse, Ströme oder andere Gewässer deponiert. Abwassereinleitungen müssen überwacht und aufgezeichnet werden, um hohe Bußgelder zu vermeiden. Diese Anwendungen sind schwierig, da Instrumente häufig eingetaucht, turbulent, platzbegrenzt, korrosiv und anfällig für Abfallablagerungen sind. Die Anwendungsumgebung ist sehr unangenehm, weshalb die Installation schnell und einfach erfolgen muss.