Primäre Schlammleitungsanwendungen in Abwasseraufbereitungsanlagen können Substanzen enthalten, die zu einem Belag auf den Elektroden führen, wodurch das magnetisch-induktive Durchflussgerät versagt. Der Prozess muss abgebrochen werden. Das Rohr muss entfernt, gereinigt und wieder in die richtige Position gebracht werden, was zu langen Ausfallzeiten und zusätzlichen Wartungskosten führt. Durch die Verwendung von Diagnosefunktionen für den Belag auf den Elektroden kann ein Alarm eingestellt werden, der eine Frühwarnung vor einem bevorstehenden Ausfall erteilt. Eine Frühwarnung vor einem bevorstehenden Ausfall ermöglicht die Planung von Wartung und Servicearbeiten am magnetisch-induktiven Durchflussgerät, was die Ausfallzeiten verkürzt und Wartungsprobleme reduziert.