Durchflussmessgeräte, die für die Abrechnung verwendet werden, müssen genau sein und routinemäßig überprüft werden, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Herkömmliche Kalibrierungen sind die häufigsten Vorgehensweisen, aber diese können kostspielig und zeitaufwendig sein. Mithilfe von Diagnosefunktionen zur In-situ-Verifikation von Messgeräten wie der Smart Meter Verification kann der Anwender die Leistung des Messgeräts überprüfen, ohne die Leitung abzuschalten. Diese Vorgehensweise reduziert die Kalibrierungskosten und minimiert Umsatzausfälle aufgrund von Ausfallzeiten.
Rosemount 8732E magnetisch-induktive Durchflussmessumformer für die Feldmontage sorgen für erstklassige Leistungsmerkmale und ermöglichen hochgenaue und stabile Messungen selbst in sehr kritischen Anwendungen. Ein Doppelkammer-Messumformergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung und hält die Elektronik frei von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Darüber hinaus bieten die erweiterten Diagnosemöglichkeiten und das intuitive lokale Bedienerinterface über das Display beispiellose Prozesseinblicke und Verwaltungsmöglichkeiten. Der Messumformer kann integriert oder extern montiert werden, um die Installation, Instandhaltung und Überprüfung zu erleichtern.