Kessel- und Verbrennungsprozesse
Die umfassende Nutzung einer Instrumentierungs-, Regelungs- und Automatisierungstechnologie unterstützt den Betrieb optimaler Dampferzeugungs- und Verbrennungsprozesse.
Kessel- und Verbrennungsprozesse sind wichtige Bestandteile der industriellen Produktion. Ein suboptimaler Betrieb führt zu erhöhten Brennstoffkosten und Emissionen und kann die Produktionsqualität und den Durchsatz am gesamten Standort negativ beeinflussen. Die Emerson Spezialisten für Automatisierungstechnologien und Verbrennungsprozesse helfen bei der Bewältigung von Problemen in den Kessel- und Verbrennungsprozessen mittels eines ganzheitlichen Verbesserungsansatzes. Dies ermöglicht langfristige Zuverlässigkeit, geringe Kosten und optimale Prozessleistung.