IND_REF_Plant-Night_001

Raffinierung

Optimieren Sie die Produktion und steigern Sie die Rentabilität, während Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sorgen.

Sichere und effiziente Abdeckung der Kundennachfrage

Auf dem heutigen sich ändernden Energiemarkt stehen Raffinerien unter einem zunehmenden Druck, um die betriebliche Flexibilität zu implementieren. Die Lösungen von Emerson erleichtern Herstellern, sicher die Nachfrage zu decken, während die Betriebskosten gesenkt werden, ungeplante Verlangsamungen und Stillstände reduziert werden und eine Anpassung an neue Vorschriften für saubere Kraftstoffe vorgenommen wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sichere und effiziente Abdeckung der Kundennachfrage

Das Neueste

Optimize Crude Feedstock

Learn about the challenges and opportunities of refining a variety of feedstock, including viscosity issues, corrosion monitoring, and blending.

Emerson helps BP Whiting refinery avoid downtime while improving safety and reliability

BP chose Emerson to upgrade the process control system of two fluid catalytic cracking units at its Whiting, Indiana refinery.

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.