Menschlicher Komfort
Komfortlösungen für den Wohnbereich, den Arbeitsplatz und für gewerbliche Bereiche.
Wir bieten innovative, zuverlässige Produkte an und ermöglichen Systeme, die den Komfort und die Produktivität von Arbeits- und Wohnräumen maximieren, während gleichzeitig Kosten und Ineffizienzen minimiert werden.
Um in gewerblichen Anwendungen den optimalen Komfort sicherzustellen , muss eine herausragende Leistung erreicht werden. Temperatur, Druck und Feuchtigkeit müssen von zuverlässigen Geräten geregelt und überwacht werden, die benutzerfreundlich und leicht zu programmieren sind.
Emerson hat Verdichter, Antriebe, Ventile und Regler clever zusammengestellt, optimiert und integriert, um eine Lösung zu entwickeln, mit deren Hilfe das zuverlässigste und effizienteste Systemkreislaufmanagement erreicht werden kann. Ein System aus zwei bis sechs Verdichtern mit Drehzahlregelung oder fester Drehzahl kann in einem oder zwei Kreisläufen gesteuert werden.
Emerson bietet eine Vielzahl an auf Anwendungsbedürfnisse zugeschnittenen Produkten an. Von einzelnen Komponenten, die in Heiz- und umkehrbare Systemen integriert werden können, bis zu integrierten Lösungen mit Verdichtern, mechanischer und Durchflussregelung, programmierbaren/parametrischen Reglern und Touchscreen-Terminals. Je stärker die Lösung integriert ist, desto größer sind die Vorteile im Hinblick auf Markteinführung, Investitionen und Ressourcen. Auch Zuverlässigkeit und Effizienz werden erhöht, sogar in kalten Klimata.