Produkte zur Sicherheitsmessung

Messgeräte der funktionalen Sicherheit

Die in der Industrie bewährten Messgeräte sämtlicher Technologien von Emerson sind gemäß der Sicherheitsnorm IEC 61508 zertifiziert.

Sicherheitszertifiziert für sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)

Zugelassene Messgeräte der funktionalen Sicherheit gemäß IEC 61508

Die Sensoren von Emerson sind auf Sicherheit ausgelegt, wobei besonders darauf geachtet wird, eine sehr geringe Anzahl gefährlicher, unentdeckter Ausfälle und eine diagnostische Abdeckung für erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Diese Sensoren sind nach IEC 61508 zertifiziert; eine Dokumentation zur Unterstützung von PFD-Berechnungen (Probability of Failure on Demand) steht zur Verfügung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zugelassene Messgeräte der funktionalen Sicherheit gemäß IEC 61508

Druck – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, Überdruck, Absolutdruck
  • Verfügbare Baugruppen: Externe Membrandruckmittler, integrierte Ventilblöcke, komplette Durchflussmessgeräte
  • Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
  • Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Der Differenzdruck wird mithilfe von zwei 3051S Drucksensoren berechnet
  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, Druckwerte P-HI und P-LO, skalierte Variable für Tankfüllstand oder Volumen
  • Lieferbar mit Flansch, NPT, Geräte-Ventilblöcken und direkt montierten Prozessanschlüssen.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, statischer Druck, voll kompensierter Massedurchfluss, voll kompensierter Energiefluss, Prozesstemperatur
  • Verfügbare Baugruppen: Komplette Durchflussmesssysteme, integrierte Ventilblöcke, externe Membrandruckmittler
  • Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert

  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, Überdruck, Absolutdruck

  • Verfügbare Baugruppen: Externe Membrandruckmittler, integrierte Ventilblöcke, komplette Durchflussmessgeräte

  • Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

  • Grundlegende Diagnose

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, Überdruck, Absolutdruck
  • Verfügbare Baugruppen: Externe Membrandruckmittler, integrierte Ventilblöcke, integrierte Durchflussmessgeräte
  • Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung 
  • Diagnose grundlegender Funktionen, der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen
  • Erhältlich mit einer grafischen, hintergrundbeleuchteten Anzeige, Bluetooth®-Konnektivität, Konfiguration für Fluss und Füllstand sowie erweiterten Softwarefunktionen.

finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Verfügbare Messungen: Differenzdruck, Überdruck, Absolutdruck
  • Grundlegende Diagnose
  • Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
  • Lieferbar mit externer Membrandichtung, Wirkdruckgeber und Ventilblöcken.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Druckprodukten hier klicken.

  • Externes Druckmittlersystem bestehend aus: 
    • Ein oder zwei Druckmittler
    • Direktmontage oder Kapillarverbindung zu einem Druckmessumformer
  • Klassifiziert als Element Typ A gemäß IEC 61508
    • Siehe Whitepaper für weitere Informationen zur SIL-Verifizierung bei Verwendung einer Kombination von Geräten vom Typ A (1199 Externer Druckmittler) und Typ B (Druckmessumformer)

Informationen zu 1199 externen Membrandruckmittlern finden Sie in der FMEDA. Informationen darüber, wie sich Rosemount 1199 auf die Produktsicherheit auswirkt, finden Sie in den Sicherheitsbescheinigungen des Sicherheitssensors.

Um mehr über zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite.

Wirkdruckgeber

  • Rosemount Wirkdruckgeber
  • Die Primärelemente sind gemäß IEC 61508 als Element Typ A klassifiziert.
    • Siehe Whitepaper für weitere Informationen zur SIL-Verifizierung bei Verwendung einer Kombination von Geräten vom Typ A (Wirkdruckgeber) und Typ B (Druckmessumformer)

Greifen Sie hier auf die FMEDA für Rosemount Wirkdruckgeber zu. Informationen darüber, wie sich die Wirkdruckgeber auf die Produktsicherheit auswirken, finden Sie in den Sicherheitsbescheinigungen des Sicherheitssensors.

Temperatur – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Standard-Diagnosefunktionen, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, Min.-/Max.-Verfolgung
  • Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van Dusen Konstanten), kundenspezifischer Abgleich
  • Doppelkammergehäuse für Feldmontage

finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Temperaturprodukten hier klicken.

  • SIL 2 und SIL 3 von einer unabhängigen Drittpartei gemäß IEC 61508 zertifiziert
  • Standard-Diagnosefunktionen, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, Min.-/Max.-Verfolgung
  • Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten), 5-Punkt-Kalibrierung
  • Einfacher oder doppelter Sensoreingang

finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Temperaturprodukten hier klicken.

  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten (nur 248H), Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.
  • Grundlegende Diagnosefunktionen einschließlich Sensordiagnose auf offenen/kurzgeschlossenen Schaltkreis
  • Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten), 5-Punkt-Kalibrierung
  • Einzelsensoreingang

finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Temperaturprodukten hier klicken.

Durchfluss – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • Tauglich bis zur SIL 3-Zertifizierung für 2oo3-Voting (Quad) und SIL 2-Zertifizierung für 1oo1- oder 1oo2-Voting (Standard und Dual)
  • Genauigkeit: ±0,65 % des Volumenstroms für Flüssigkeiten, ±1 % des Volumenstroms für Gas und Dampf
  • Gehäuse ist in Flansch-, Zwischenflansch-, Reduzier-, Dual- und Quadausführung lieferbar
  • Jede Konfiguration können Sie mit der Option „CriticalProcess“ koppeln, um in rauesten Prozessumgebungen eine ultimative Sicherheit zu erreichen
  • Die verstopfungsfreie, komplett verschweißte Bauweise des Gehäuses eliminiert Leckagestellen
  • Überragende Schwingungsfestigkeit

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Durchflussprodukten bitte hier klicken.




  • Zertifiziert für Anwendungen mit SIL 2 und SIL 3
  • Ausgelegt für den Einsatz mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Masse-Durchflusssensoren mit einer Masse-Durchflussgenauigkeit von bis zu +/-0,05 % und einer Dichtegenauigkeit von bis zu +/0,0002 g/cc für Flüssigkeiten und Schlämme oder einer Masse-Durchflussgenauigkeit von +/-0,25 % für Gase.
  • Die Diagnose „Smart Meter Verification“ kann Prüfintervalle erweitern, wodurch 91 % aller unerkannten Gefahrenquellen vor Ort abgedeckt werden.
  • Die eingebaute Milliampere-Diagnosefunktion für die Rückkopplungsschleife reduziert gefährliche, unerkannte Fehlerquellen
  • Eine Erkennung von Änderungen der Zusammensetzung ist durch den Einsatz einer Dichte-/Konzentrationsmessung möglich

.  Für weitere Informationen zu Coriolis-Produkten bitte hier klicken.


  • Zertifiziert für Anwendungen mit SIL 2 und SIL 3
  • Ausgelegt für den Einsatz mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Masse-Durchflusssensoren mit einer Masse-Durchflussgenauigkeit von bis zu +/-0,05 % und einer Dichtegenauigkeit von bis zu +/0,0002 g/cc für Flüssigkeiten und Schlämme oder einer Masse-Durchflussgenauigkeit von +/-0,25 % für Gase.
  • Die Diagnose „Smart Meter Verification“ kann Prüfintervalle erweitern, wodurch 91 % aller unerkannten Gefahrenquellen vor Ort abgedeckt werden.
  • Eine Erkennung von Änderungen der Zusammensetzung ist durch den Einsatz einer Dichte-/Konzentrationsmessung möglich

.  Für weitere Informationen zu Coriolis-Produkten bitte hier klicken.

  • Durch den Messkreis gespeiste 2-Leiter-Coriolis-Auswerteelektronik mit der Möglichkeit, Last- und Signalströme über dasselbe Kabelpaar zu führen, was die Kosten für Installation, Entwicklung und Planung reduziert.
  • Zertifiziert für SIL2-Einweg- und SIL3-Mehrweg-Sicherheitsanwendungen nach IEC 61508
  • Mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Masse-Durchflusssensoren mit einer Masse-Durchflussgenauigkeit von bis zu +/-0,10 % und einer Dichtegenauigkeit von bis zu +/0,0005 g/cc für Flüssigkeiten und Schlämme oder einer Masse-Durchflussgenauigkeit von +/-0,25 % für Gase lieferbar.
  • Die Diagnose „Smart Meter Verification“ kann Prüfintervalle erweitern, wodurch 91 % aller unerkannten Gefahrenquellen vor Ort abgedeckt werden. 
  • Die eingebaute Milliampere-Diagnosefunktion für die Rückkopplungsschleife reduziert gefährliche, unerkannte Fehlerquellen
  • Eine Erkennung von Änderungen der Zusammensetzung ist durch den Einsatz einer Dichte-/Konzentrationsmessung möglich

.  Für weitere Informationen zu Coriolis-Produkten bitte hier klicken.

Füllstand – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: lokal, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen: 
    • -40 bis 150 °C (-40 bis 302 °F)
    • 100 bar (1 450 psi)
  • Zusätzliche Merkmale: 
    • Einfache(r) Installation und Betrieb der Grenzstanderfassung.
    • Magnetische Prüfpunkte für eine schnelle und einfache Teilabnahmeprüfung.
    • Sichtbare Heartbeat-LED zeigt Gerätestatus.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.


  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: lokal, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen: 
    • -70 bis 260 °C (-94 bis 500 °F)
    • 100 bar (1 450 psi)
  • Zusätzliche Funktionen: Für die Grenzstanderfassung bietet der Rosemount 2130 eine größere Flexibilität als der Rosemount 2120 und eignet sich so für anspruchsvollere Bedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.

  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: extern, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen: 
    • -70 bis 260 °C (-94 bis 500 °F)
    • 100 bar (1 450 psi)
  • Zusätzliche Merkmale: Grenzstand-Überfüllsicherung mit intelligenten Diagnosefunktionen und Funktionalität zur externen Teilabnahmeprüfung.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.

  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: extern, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen: 
    • -196 bis 400 °C (-320 bis 752 °F)
    • 345 bar (vollständiges Vakuum) (5 000 psi)
  • Zusätzliche Merkmale: Marktführende „Geführte Mikrowelle“ mit erstklassiger Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen sowie leistungsstarken, integrierten Diagnosefunktionen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.

  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: extern, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen: 
    • -60 bis 250 °C (-76 bis 482 °F)
    • 100 bar (1450 psi)
  • Zusätzliche Merkmale: 
    • Berührungsloses Radar mit lokalem Speicher, das einen vollständigen Einblick in die letzten drei Tage der Messungen, Alarme und Echoprofile ermöglicht.
    • Planbare integrierte Systemverifizierung aus der Ferne ohne Prozessunterbrechung

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.

  • SIL-Klasse: SIL 2
  • Abnahmeprüfung: extern, vor Ort
  • Druck- und Temperaturklassen:
    •  -60 bis 250 °C (-76 bis 482 °F)
    • 100 bar (1 450 psi)
  • Zusätzliche Merkmale: 
    • Berührungsloses Radar mit lokalem Speicher, das einen vollständigen Einblick in die letzten sieben Tage der Messungen, Alarme und Echoprofile ermöglicht.
    • Immun gegen zeitweiligen Spannungsverlust.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.

Informationen zu finden Sie auf unserer Produktseite. Für weitere Informationen zu Füllstandprodukten bitte hier klicken.

Tankmessung – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • SIL-Bewertung: SIL 3. Einzelgerät.
  • SFF: 99 %
  • Lambda-DU (FIT): 16
  • Abnahmeprüfung: Fernabnahme möglich
  • Genauigkeit: ±0,5 mm (0,020 in.)
  • Zusätzliche Merkmale: Option 2-in-1 (zwei Radarmessgeräte in einem Gehäuse) mit Relaisausgang lieferbar. 
    Ermöglicht unabhängige Füllstands- und Überfüllmessungen durch eine Tanköffnung.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.
Spezifikationen, Dokumentation und Zulassungen finden Sie auf der .

  • SIL-Bewertung: SIL 2. Einzelgerät.
  • SFF: 91,6 %
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Abnahmeprüfung: Fernabnahme möglich
  • Genauigkeit: ±0,5 mm (0,020 in.)
  • Zusätzliche Merkmale: Analog 4–20 mA und/oder Relaisausgang.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.
Spezifikationen, Dokumentation und Zulassungen finden Sie auf der .

  • SIL-Bewertung: SIL 2. Einzelgerät.
  • SFF: 91,6 %
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Abnahmeprüfung: Fernabnahme möglich
  • Genauigkeit: ±3 mm (0,12 in.)
  • Zusätzliche Merkmale: Analog 4–20 mA und/oder Relaisausgang.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.
Spezifikationen, Dokumentation und Zulassungen finden Sie auf der .

  • Zertifiziert zusammen mit Rosemount 5900S und Rosemount 5900C. Siehe deren jeweilige Registerkarte für SIL-Klasse und Sicherheitsparameter.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Überfüllsicherung und Abnahmeprüfung.
Spezifikationen, Dokumentation und Zulassungen finden Sie auf der .

Flammendetektion – Zertifizierte Sicherheitsmessung

  • Für Sicherheitsintegritätslevel 2 (SIL2 – TÜV) zugelassen
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • Über HART® oder RS-485 vom Anwender programmierbar.
  • Mehrspektrum-Ausführung − für Erkennung aus großer Entfernung mit hoher Fehlalarm-Immunität
  • Auswahl der Empfindlichkeit − um sicherzustellen, dass sich keine Erkennungszonen kreuzen.

Für weitere Informationen zu Flammendetektionssystemen hier klicken.

  • Für Sicherheitsintegritätslevel 2 (SIL2 – TÜV) zugelassen
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • Über HART® oder RS-485 vom Anwender programmierbar
  • Äußerst schnelle Reaktion − innerhalb von 20 ms auf Stichflamme
  • Sonnenschutz
  • Automatischer eingebauter Test (Built-In-Test − BIT) − um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern.
  • Beheiztes Fenster − für den Betrieb in rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Analogausgang für schnelle Erkennung
  • HART® Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150 .000 Stunden

Für weitere Informationen zu Flammendetektionssystemen hier klicken.


  • Für Sicherheitsintegritätslevel 2 (SIL2 – TÜV) zugelassen
  • Mehrspektrum-Ausführung zur Erkennung von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoff-Flammen mit hoher Fehlalarm-Immunität
  • Auswahl der Empfindlichkeit, um sicherzustellen, dass sich keine Erkennungszonen kreuzen.
  • Automatischer und manueller eingebauter Test (Built-In-Test − BIT), um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern.
  • Beheiztes Fenster für den Betrieb unter rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART® Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • RS-485, Modbus-kompatibel
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150 000 Stunden
  • Über HART® oder RS-485 vom Anwender programmierbar.

Für weitere Informationen zu Flammendetektionssystemen hier klicken.




  • Für Sicherheitsintegritätslevel 2 (SIL2 – TÜV) zugelassen
  • UV/IR-Doppelsensor
  • Automatischer und manueller eingebauter Test (Built-In-Test − BIT) − um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern.
  • Beheiztes Fenster − für den Betrieb in rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART® Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • RS-485, Modbus-kompatibel
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150 000 Stunden
  • Über HART® oder RS-485 vom Anwender programmierbar

Für weitere Informationen zu Flammendetektionssystemen hier klicken.

Medien und Fallstudien

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.